(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TRUSCO ウレタンスポンジシート ソフト 20厚 500X500mm 下敷用
  • 数量スライド割引

TRUSCO ウレタンスポンジシート ソフト 20厚 500X500mm 下敷用 (レビュー)

通常価格(税別)
1,003円
税込価格
1,103円
通常出荷日
1日目
【特長】
・積み重ねて使用可能です。
・お好みのサイズにカットして使用できます。
・クッション性に優れ軽量です。
【用途】
・工具箱などの緩衝材として。
【商品仕様】
・厚さ(mm):20
・長さ(mm):500
・幅(mm):500
・タイプ:ソフト
・使用温度範囲:10~70℃
・JANコード:4989999447088
・トラスココード:837-1279
・質量:110g
【材質/仕上】
・発泡ウレタン

TRUSCO ウレタンスポンジシート ソフト 20厚 500X500mm 下敷用のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    パーツの通い箱として使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/06/30
    工場内の各工程を回す細かいパーツ入れとしてパーツケースを使っています。この商品はパーツケースのこま数に合ったサイズにカットして、クッションとしています。気になる点は、この商品がパーツに塗布されている油吸うことで防錆の必要があることです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ウレタンスポンジシート ソフト 20厚 500X500mm 下敷用

TRUSCO ウレタンスポンジシート ソフト 20厚 500X500mm 下敷用

    TRUSCO ウレタンスポンジシート 低反発 20厚 500X500mm 下敷用

    TRUSCO ウレタンスポンジシート 低反発 20厚 500X500mm 下敷用

      TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷

      TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷

        CR(クロロプレンゴム)シート

        CR(クロロプレンゴム)シート

          フッ素ゴムシート

          フッ素ゴムシート

            超低硬度ウレタン シートタイプ

            超低硬度ウレタン シートタイプ

              ウレタンゴム 切板

              ウレタンゴム 切板

                5S管理シート

                5S管理シート

                  イノアック モルトフィルター MF-13 黒 15tx1000x1000 化粧断

                  イノアック モルトフィルター MF-13 黒 15tx1000x1000 化粧断

                    モルトフィルター 化粧断

                    モルトフィルター 化粧断

                      イノアック モルトフィルター MF-20 黒 15tx1000x1000 化粧断

                      イノアック モルトフィルター MF-20 黒 15tx1000x1000 化粧断

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) ミスミ アキツ(旧:亜木津工業) トラスコ中山 イノアック イノアック イノアック
                        通常価格 1,003円 1,765円 2,094円 162円 2,093円 - 760円 803円 5,768円 2,099円 5,768円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。