(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,207円
税込単価
27,728円

【特長】・熱間圧延材による山形鋼の切断品です。・熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げ...

詳細情報を確認する

型番

304-AL-005-040-040-1980 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-AL-005-040-040-1980

10

1個

25,207( 27,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱間圧延材による山形鋼の切断品です。
・熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
【用途】
・加工用切断素材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):5
・幅(mm):40
・長さ(mm):1980
・奥行(mm):40
・トラスココード:856-7145
・質量:5.9kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

Loading...

304-AL-005-040-040-1980で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980の型番304-AL-005-040-040-1980のページです。
型番304-AL-005-040-040-1980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980

    NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×30×30×1980

    NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×30×30×1980

      NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×1980

      NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×1980

        NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×980

        NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×980

          L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ

          L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ

            アルミ 不等辺アングル

            アルミ 不等辺アングル

              アルミ 等辺アングル

              アルミ 等辺アングル

                アルミ不等辺アングル

                アルミ不等辺アングル

                  アルミ 不等辺アングル(アルミブロンズ仕上げ) MAシリーズ

                  アルミ 不等辺アングル(アルミブロンズ仕上げ) MAシリーズ

                    アルミ等辺アングル

                    アルミ等辺アングル

                      L型アングル 素材切断Rあり不等辺タイプ

                      L型アングル 素材切断Rあり不等辺タイプ

                        アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ

                        アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ

                          ワイドアングル(ステンレス製)

                          ワイドアングル(ステンレス製)

                            メーカー 野水鋼業 野水鋼業 野水鋼業 野水鋼業 ミスミ 杉田エース 杉田エース 安田 安田 ミスミ ミスミ エスコ
                            通常価格 25,207円 11,546円 8,850円 4,288円 - 1,190円 785円 2,298円 4,710円 2,575円 - - 1,170円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   5日目   7日目   5日目   4日目   5日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - アルミ アルミ A6063 A6063 A6063 - A6063 -
                            仕上げ方法 素材切断Rあり 素材切断Rあり 素材切断Rあり 素材切断Rあり 素材切断Rあり - - - - - 素材切断Rあり 素材切断Rなし -

                            NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました