(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×980

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×980

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,288円
税込単価
4,717円

【特長】・熱間圧延材による山形鋼の切断品です。・熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げ...

詳細情報を確認する

型番

304-AL-003-020-020-0980 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-AL-003-020-020-0980

10

1個

4,288( 4,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱間圧延材による山形鋼の切断品です。
・熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
【用途】
・加工用切断素材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):3
・幅(mm):20
・長さ(mm):980
・奥行(mm):20
・トラスココード:856-7140
・質量:0.87kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

Loading...

304-AL-003-020-020-0980で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×980の型番304-AL-003-020-020-0980のページです。
型番304-AL-003-020-020-0980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×980

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×980

    NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980

    NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980

      NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×30×30×1980

      NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×30×30×1980

        NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×1980

        NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×1980

          アルミ 等辺アングル

          アルミ 等辺アングル

            アルミ 不等辺アングル

            アルミ 不等辺アングル

              アルミ等辺アングル

              アルミ等辺アングル

                L型アングル 面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ

                L型アングル 面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ

                  L型アングル 面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ

                  L型アングル 面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ

                    L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ

                    L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ

                      L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ

                      L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ

                        L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ

                        L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ

                          L型アングル 素材切断Rあり不等辺タイプ

                          L型アングル 素材切断Rあり不等辺タイプ

                            メーカー 野水鋼業 野水鋼業 野水鋼業 野水鋼業 杉田エース 杉田エース 安田 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,288円 25,207円 11,546円 8,850円 785円 1,190円 2,575円 - - - - - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   5日目   5日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 アルミ アルミ A6063 - - - - - -
                            仕上げ方法 素材切断Rあり 素材切断Rあり 素材切断Rあり 素材切断Rあり - - - 面切削(標準) 面切削(内側未仕上) 面切削(標準) 面切削(標準) 面切削(標準) 素材切断Rあり

                            NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×980のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アングル架台
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/04
                            一本から注文可能。カット面もバリはなく綺麗。こんな商品なので品質的には言うことない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました