(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V-3620SB-40-1000
流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36 TRUSCO TAコンベヤ

流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36 V-3620SB-40-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,789円
税込単価
7,468円

【特長】・スチール製のベアリング入りホイールを使用しています・耐油性、耐久性、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ホイール幅(mm):
    20
  • ホイール外径(mm):
    36
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    15
  • 仕様:
    耐油 / 高耐久
  • ホイール表面処理:
    その他
  • フレーム形状:
    コの字型
  • フレーム材質:
    スチール(SPHC)
  • フレーム表面処理:
    その他
  • フレーム表面処理詳細:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ホイール表面材質詳細:
    スチールベアリングタイプ
  • ホイール表面処理詳細:
    三価ユニクロメッキ仕上げ
  • A寸法(mm):
    20

型番

V-3620SB-40-1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V-3620SB-40-1000 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホイールピッチ(mm)
搬送長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-3620SB-40-1000

40
1000
4989999547627
854-9343
2.23

1個

6,789( 7,468円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製のベアリング入りホイールを使用しています
・耐油性、耐久性、衝撃に優れています
【用途】
・シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに

V-3620SB-40-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36の型番V-3620SB-40-1000のページです。
型番V-3620SB-40-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36

流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド

      流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ36ワイド

      流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ36ワイド

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 5,689円 3,989円 5,989円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
        搬送種類 ストレート ストレート ストレート
        ローラ/ホイール表面材質 スチール 樹脂 樹脂
        ホイール幅(mm) 20 67 67
        ホイール外径(mm) 36 36 36

        流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        V-3620SB-40-1500
        V-3620SB-40-2000
        V-3620SB-40-2400
        V-3620SB-40-3000
        V-3620SB-50-1000
        V-3620SB-50-1500
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ホイールピッチ
        (mm)
        搬送長さ
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量
        (kg)

        9,889円

        ( 10,878円 )
        1個 あり

        7日目

        4015004989999547634854-93443.35

        10,840円

        ( 11,924円 )
        1個 -

        7日目

        4020004989999547641854-93454.46

        15,651円

        ( 17,216円 )
        1個 -

        7日目

        4024004989999547658854-93465.35

        20,187円

        ( 22,206円 )
        1個 -

        7日目

        4030004989999547665854-93476.69

        5,689円

        ( 6,258円 )
        1個 あり

        7日目

        5010004989999547672854-93482.01

        8,589円

        ( 9,448円 )
        1個 あり

        7日目

        5015004989999547689854-93493.02

        ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました