(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V-3670UD-40-1000
流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ36ワイド TRUSCO TAコンベヤ

流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ36ワイド V-3670UD-40-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,077円
税込単価
7,785円

【特長】・導電ホイールの使用により静電気を防止します【用途】・基盤などを収納す...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    67
  • ホイール外径(mm):
    36
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • フレーム形状:
    コの字型
  • フレーム材質:
    スチール(SPHC)
  • フレーム表面処理:
    その他
  • フレーム表面処理詳細:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ホイール表面材質詳細:
    導電性ポリプロピレン樹脂
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の5乗]]~10[[の6乗]]
  • A寸法(mm):
    20

型番

V-3670UD-40-1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V-3670UD-40-1000 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホイールピッチ(mm)
搬送長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-3670UD-40-1000

40
1000
4989999547726
854-9353
2.31

1個

7,077( 7,785円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電ホイールの使用により静電気を防止します
【用途】
・基盤などを収納するラックや台車などに

V-3670UD-40-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ36ワイドの型番V-3670UD-40-1000のページです。
型番V-3670UD-40-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ36ワイド

流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ36ワイド

    削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

    削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

      プレスホイールコンベヤ W-20100TS

      プレスホイールコンベヤ W-20100TS

        ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径30mm

        ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径30mm

          流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ18ワイド

          流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ18ワイド

            流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36

            流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36

              メーカー トラスコ中山 マキテック マキテック 太陽工業 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 5,989円 - - 16,204円 7,989円 5,689円
              通常出荷日 7日目   6日目   6日目~   7日目   7日目   7日目  
              種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
              搬送種類 ストレート - - ストレート ストレート ストレート
              ローラ/ホイール表面材質 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 スチール
              ホイール幅(mm) 67 100 100 50 67 20
              ホイール外径(mm) 36 20 20 30 18 36

              流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ36ワイドのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              V-3670UD-40-2000
              V-3670UD-50-1000
              V-3670UD-50-1500
              V-3670UD-50-2400
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ホイールピッチ
              (mm)
              搬送長さ
              (mm)
              JANコード トラスココード 質量
              (kg)

              11,380円

              ( 12,518円 )
              1個 -

              7日目

              4020004989999547740854-93554.62

              5,989円

              ( 6,588円 )
              1個 あり

              7日目

              5010004989999547764854-93582.15

              8,989円

              ( 9,888円 )
              1個 あり

              7日目

              5015004989999547771854-93593.23

              11,704円

              ( 12,874円 )
              1個 -

              7日目

              5024004989999547795854-93615.16

              ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました