(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V-1870UD-20-1000
流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ18ワイド TRUSCO TAコンベヤ

流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ18ワイド V-1870UD-20-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,989円
税込単価
8,788円

【特長】・導電ホイールの使用により静電気を防止します・小径(18mm)小ピッチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    67
  • ホイール外径(mm):
    18
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • ホイールピッチ(mm):
    20
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • フレーム形状:
    コの字型
  • フレーム材質:
    スチール(SPHC)
  • フレーム表面処理:
    その他
  • フレーム表面処理詳細:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ホイール表面材質詳細:
    導電性ポリプロピレン樹脂
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の5乗]]~10[[の6乗]]

型番

V-1870UD-20-1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V-1870UD-20-1000 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
搬送長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-1870UD-20-1000

1000
4989999547184
854-9323
2.19

1個

7,989( 8,788円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電ホイールの使用により静電気を防止します
・小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です
【用途】
・基盤などを収納するラックや台車などに

V-1870UD-20-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ18ワイドの型番V-1870UD-20-1000のページです。
型番V-1870UD-20-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ18ワイド

流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ18ワイド

    流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ36ワイド

    流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ36ワイド

      流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ18ワイド

      流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ18ワイド

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 7,989円 5,989円 4,789円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
        搬送種類 ストレート ストレート ストレート
        ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂
        ホイール幅(mm) 67 67 67
        ホイール外径(mm) 18 36 18

        流動棚用 導電ホイールコンベヤ Φ18ワイドのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        V-1870UD-20-1500
        V-1870UD-20-2400
        V-1870UD-20-3000
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        搬送長さ
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量
        (kg)

        12,899円

        ( 14,189円 )
        1個 あり

        7日目

        15004989999547191854-93243.29

        15,562円

        ( 17,118円 )
        1個 -

        7日目

        24004989999547214854-93265.26

        19,457円

        ( 21,403円 )
        1個 -

        7日目

        30004989999547221854-93276.57

        ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました