(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V-3670UP-40-1500
流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド TRUSCO TAコンベヤ

流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド V-3670UP-40-1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,589円
税込単価
7,248円

【特長】・樹脂製のホイールを使用しています・樹脂製ホイールにより静かで、ワーク...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    67
  • ホイール外径(mm):
    36
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • フレーム形状:
    コの字型
  • フレーム材質:
    スチール(SPHC)
  • フレーム表面処理:
    その他
  • フレーム表面処理詳細:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ホイール表面材質詳細:
    ポリプロピレン(PP)
  • A寸法(mm):
    20

型番

V-3670UP-40-1500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V-3670UP-40-1500 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホイールピッチ(mm)
搬送長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-3670UP-40-1500

40
1500
4989999547818
854-9364
3.46

1個

6,589( 7,248円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のホイールを使用しています
・樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷付けません
【用途】
・シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに

V-3670UP-40-1500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドの型番V-3670UP-40-1500のページです。
型番V-3670UP-40-1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド

流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ18ワイド

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ18ワイド

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 3,989円 4,789円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      種類 コロコンローラ コロコンローラ
      搬送種類 ストレート ストレート
      ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂
      ホイール幅(mm) 67 67
      ホイール外径(mm) 36 18

      流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      V-3670UP-40-1000
      V-3670UP-40-2000
      V-3670UP-40-2400
      V-3670UP-50-1000
      V-3670UP-50-2000
      V-3670UP-50-2400
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ホイールピッチ
      (mm)
      搬送長さ
      (mm)
      JANコード トラスココード 質量
      (kg)

      4,389円

      ( 4,828円 )
      1個 あり

      7日目

      4010004989999564754854-93632.31

      8,589円

      ( 9,448円 )
      1個 あり

      7日目

      4020004989999547825854-93654.62

      9,989円

      ( 10,988円 )
      1個 あり

      7日目

      4024004989999547832854-93665.54

      3,989円

      ( 4,388円 )
      1個 あり

      7日目

      5010004989999547856854-93682.15

      7,736円

      ( 8,510円 )
      1個 -

      7日目

      5020004989999547863854-93704.3

      8,989円

      ( 9,888円 )
      1個 あり

      7日目

      5024004989999547870854-93715.16

      ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました