(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DD5050037R
スライダーボード導電レール DAISAN ボールキャスター

スライダーボード導電レール DD5050037R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,347円
税込単価
1,482円

【特長】・レールタイプでW敷き用にも使用します・直線方向に物を滑らせ電気を通し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • レール材質:
    POM
  • 長さ(mm):
    500
  • 厚さ(mm):
    3.6

(i)ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

型番

DD5050037R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DD5050037R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DD5050037R

50
4995716331868
856-0417
71

1個

1,347( 1,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールタイプでW敷き用にも使用します
・直線方向に物を滑らせ電気を通します
【用途】
・家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します

(i)ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

DD5050037Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライダーボード導電レールの型番DD5050037Rのページです。
型番DD5050037Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライダーボード導電レール

スライダーボード導電レール

    DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500

    DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500

      DAISAN スライダーボードレール70×500

      DAISAN スライダーボードレール70×500

        DAISAN スライダーボードレール200×1003

        DAISAN スライダーボードレール200×1003

          DAISAN スライダーボードレール35×500

          DAISAN スライダーボードレール35×500

            DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ

            DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ

              DAISAN スライダーボード300×400mm導電

              DAISAN スライダーボード300×400mm導電

                DAISAN スライダーボードレール50×500

                DAISAN スライダーボードレール50×500

                  DAISAN スライダーボードレール80×900

                  DAISAN スライダーボードレール80×900

                    DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

                    DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

                      DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

                      DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

                        流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36

                        流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36

                          ローラトラックシステム RLTブラケット・サポーター

                          ローラトラックシステム RLTブラケット・サポーター

                            メーカー ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン トラスコ中山 イマオコーポレーション
                            通常価格 1,269円 942円 1,263円 5,793円 1,083円 4,125円 4,343円 1,155円 2,314円 3,767円 7,748円 5,689円 574円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   3日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 コロコンローラ 関連部品
                            レール材質 POM - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 500 500 500 1003 500 - - 500 900 - - - -
                            厚さ(mm) 3.6 - - - - - - - - - - - -

                            スライダーボード導電レールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DD3550036R
                            DD7050034R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,269円

                            ( 1,396円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            354995716331769856-041653

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            704995716331967856-0418107

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました