(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,748円
税込単価
8,523円

【特長】・床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

型番

40090038R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40090038R

1個

7,748( 8,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
【用途】
・物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
【商品仕様】
・幅(mm):405
・長さ(mm):905
・厚さ(mm):3.8
・JANコード:4995716211245
・トラスココード:856-0403
・質量:760g
【材質/仕上】
・POM

(i)ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

40090038Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプの型番40090038Rのページです。
型番40090038Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

    DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

    DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

      DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ

      DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ

        DAISAN スライダーボード300×400mm導電

        DAISAN スライダーボード300×400mm導電

          TRUSCO ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A

          TRUSCO ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A

            スライダーボード導電レール

            スライダーボード導電レール

              コロりんマイクロ W15

              コロりんマイクロ W15

                ミニホイールコンベヤ ミニパラ

                ミニホイールコンベヤ ミニパラ

                  TRUSCO ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具S ストッパー付

                  TRUSCO ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具S ストッパー付

                    メーカー ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン トラスコ中山 ダイサン 三機工業 三鈴工機 トラスコ中山
                    通常価格 7,748円 3,767円 4,125円 4,343円 780円 1,269円 4,239円 14,457円 1,015円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   7日目   7日目   8日目  
                    種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 取付部品・固定用フック 関連部品 コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック

                    DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました