(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAISAN スライダーボード300×400mm導電

DAISAN スライダーボード300×400mm導電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,343円
税込単価
4,777円

【特長】・電気を通すスライダーボードです。【用途】・家電メーカーの流れ作業の台...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業が出来ますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

型番

30040038RCUDD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30040038RCUDD

1個

4,343( 4,777円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気を通すスライダーボードです。
【用途】
・家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
【商品仕様】
・幅(mm):295
・長さ(mm):395
・厚さ(mm):3.8
・JANコード:4995716215427
・トラスココード:856-0415
・質量:240g
【材質/仕上】
・POM

(i)ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業が出来ますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

30040038RCUDDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAISAN スライダーボード300×400mm導電の型番30040038RCUDDのページです。
型番30040038RCUDDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DAISAN スライダーボード300×400mm導電

DAISAN スライダーボード300×400mm導電

    DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500

    DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500

      スライダーボード導電レール

      スライダーボード導電レール

        DAISAN スライダーボードレール200×1003

        DAISAN スライダーボードレール200×1003

          DAISAN スライダーボードレール70×500

          DAISAN スライダーボードレール70×500

            DAISAN スライダーボードレール35×500

            DAISAN スライダーボードレール35×500

              DAISAN スライダーボードレール80×900

              DAISAN スライダーボードレール80×900

                DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ

                DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ

                  DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

                  DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

                    DAISAN スライダーボードレール50×500

                    DAISAN スライダーボードレール50×500

                      DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

                      DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

                        DAISAN スライダーボードPP敷設シート貼り400×2000

                        DAISAN スライダーボードPP敷設シート貼り400×2000

                          ローラトラックシステム RLTブラケット・サポーター

                          ローラトラックシステム RLTブラケット・サポーター

                            メーカー ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン ダイサン イマオコーポレーション
                            通常価格 4,343円 942円 1,269円 5,793円 1,263円 1,083円 2,314円 4,125円 3,767円 1,155円 7,748円 19,345円 574円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                            DAISAN スライダーボード300×400mm導電のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました