(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用

ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,968円
税込単価
79,165円

【特長】・国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。・旋回部にスラストベ...

詳細情報を確認する

型番

HDUJ200ST-TL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDUJ200ST-TL

1個

71,968( 79,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。
・旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。
・高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
【用途】
・精密機械運搬用
・牽引用台車
・連結台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):1960
・取付ピッチX×Y(mm):133~148×100~111
・取付穴径P(mm):14.2
・許容荷重(kgf):2000
・車輪径D(mm):200
・車輪幅(mm):65
・取付高H(mm):275
・取付座A×B(mm):175×140
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・旋回ロック付
・ベース厚(mm):12
・偏芯(mm):70
・JANコード:4582287311070
・トラスココード:809-4064
・質量:13.1kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン

HDUJ200ST-TLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用の型番HDUJ200ST-TLのページです。
型番HDUJ200ST-TLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用

ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用

    ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

    ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

      超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ150STTL

      超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ150STTL

        超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ200STTL

        超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ200STTL

          超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ150ST

          超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ150ST

            超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200ST

            超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200ST

              ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用

              ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用

                超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TL

                超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TL

                  超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ200TL

                  超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ200TL

                    TRUSCO フック用ステンコートポイントビスセット 4×20 2本入

                    TRUSCO フック用ステンコートポイントビスセット 4×20 2本入

                      MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入

                      MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入

                        MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入

                        MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入

                          メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ トラスコ中山 ミヤガワ ミヤガワ
                          通常価格 71,968円 53,892円 101,832円 90,205円 88,832円 79,177円 77,350円 86,667円 95,332円 82円 1,368円 1,368円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - - -

                          ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました