(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200ST

超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
79,177円
税込単価
87,095円

【特長】・国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。・旋回部はスラストベ...

詳細情報を確認する

型番

HDMCJ200ST 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDMCJ200ST

1個

79,177( 87,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。
・旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。
・MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。
・旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
【用途】
・精密機械運搬用
・牽引用台車
・連結台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):2450
・取付ピッチX×Y(mm):133~148×100~111
・取付穴径P(mm):14.2
・許容荷重(kgf):2500
・車輪径D(mm):200
・車輪幅(mm):65
・取付高H(mm):275
・取付座A×B(mm):175×140
・許容荷重(N):24000
・許容荷重(N):24000
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・JANコード:4582287313555
・トラスココード:835-3162
・質量:12.2kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:MCナイロン

HDMCJ200STで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200STの型番HDMCJ200STのページです。
型番HDMCJ200STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200ST

超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200ST

    超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ200STTL

    超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ200STTL

      超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ150STTL

      超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ150STTL

        超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ150ST

        超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ150ST

          超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ200TL

          超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ200TL

            超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TL

            超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TL

              ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用

              ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用

                ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用

                ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用

                  ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

                  ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

                    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Frog」白 プレート 自在 65mm

                    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Frog」白 プレート 自在 65mm

                      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

                      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

                        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mm

                        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mm

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG
                            通常価格 79,177円 90,205円 101,832円 88,832円 95,332円 86,667円 71,968円 77,350円 53,892円 607円 2,227円 795円 2,236円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました