(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F-4-15
カームフレックス 黒 イノアック

カームフレックス 黒 F-4-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,152円
税込単価
4,567円

【特長】・空気振動の音を吸音します・耐熱性と共に制振性に優れています(~90℃...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ウレタン
  • グレード・種類:
    発泡ウレタン
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(mm):
    1000
  • 色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~70

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 紫外線に当てると黄変します。

型番

F-4-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

F-4-15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚み(mm)
仕様
材質詳細
テープ有無
密度(kg/[[M3]])
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-4-15

15
燃焼性 UL94 HBF相当、化粧断ち加工
-
-
23(表面皮膜形成前)
4905564808474
836-3118
525

1個

4,152( 4,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気振動の音を吸音します
・耐熱性と共に制振性に優れています(~90℃推奨)
・厚みが厚いほど吸音特性は向上します
【用途】
・環境温度が高い分野での吸音
[!]本商品はミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 紫外線に当てると黄変します。

F-4-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カームフレックス 黒の型番F-4-15のページです。
型番F-4-15に関する仕様情報を記載しております。

カームフレックス 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-2-30N
F-2-35
F-2-35N
F-4-15N
F-4-20
F-4-20N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚み
(mm)
仕様 材質詳細 テープ有無 密度
(kg/[[M3]])
JANコード トラスココード 質量
(g)

5,171円

( 5,688円 )
1個 -

1日目

30燃焼性 UL94 HF-1取得アクリル系粘着材片面粘着付254905564808740836-31451000

4,213円

( 4,634円 )
1個 -

1日目

35燃焼性 UL94 HF-1取得、化粧断ち加工--254905564808672836-3138875

4,992円

( 5,491円 )
1個 -

1日目

35燃焼性 UL94 HF-1取得アクリル系粘着材片面粘着付254905564808757836-31461125

4,984円

( 5,482円 )
1個 -

1日目

15燃焼性 UL94 HBF相当アクリル系粘着材片面粘着付23(表面皮膜形成前)4905564808559836-3126775

5,458円

( 6,004円 )
1個 あり

1日目

20燃焼性 UL94 HBF相当、化粧断ち加工--23(表面皮膜形成前)4905564808481836-3119700

6,469円

( 7,116円 )
1個 -

1日目

20燃焼性 UL94 HBF相当アクリル系粘着材片面粘着付23(表面皮膜形成前)4905564808566836-3127950

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました