(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WAKI 環境配慮型シリコン 1×300×300mm

WAKI 環境配慮型シリコン 1×300×300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,433円
税込単価
3,776円

【特長】・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。・...

詳細情報を確認する

型番

KSI-002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSI-002

1個

3,433( 3,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。
・臭いも少なく、色移行もせず安全で環境にやさしい高機能ゴムシートです。
【用途】
・すべり止め、クッション材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):1
・色:乳白
・長さ(mm):300
・幅(mm):300
・使用温度範囲(℃):-70~200
・JANコード:4903757273122
・トラスココード:836-3057
・質量:130g
【材質/仕上】
・シリコーンゴム

KSI-002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI 環境配慮型シリコン 1×300×300mmの型番KSI-002のページです。
型番KSI-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WAKI 環境配慮型シリコン 1×300×300mm

WAKI 環境配慮型シリコン 1×300×300mm

    WAKI 環境配慮型シリコン 3×300×300mm

    WAKI 環境配慮型シリコン 3×300×300mm

      WAKI 環境配慮型シリコン 1×100×100mm

      WAKI 環境配慮型シリコン 1×100×100mm

        WAKI 環境配慮型EPDM 2×300×300mm

        WAKI 環境配慮型EPDM 2×300×300mm

          WAKI 環境配慮型ゴム粘着付 1×30×300mm

          WAKI 環境配慮型ゴム粘着付 1×30×300mm

            WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ3×径100mm

            WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ3×径100mm

              WAKI 環境配慮型ゴムシート 角タイプ 白 厚さ3×幅300mm

              WAKI 環境配慮型ゴムシート 角タイプ 白 厚さ3×幅300mm

                WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ5×径100mm

                WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ5×径100mm

                  WAKI 環境配慮型ゴムロール 3×100×1M

                  WAKI 環境配慮型ゴムロール 3×100×1M

                    WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ5×径100mm

                    WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ5×径100mm

                      WAKI 環境配慮型ゴム粘着付 3×30×300mm

                      WAKI 環境配慮型ゴム粘着付 3×30×300mm

                        WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ3×径100mm

                        WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ3×径100mm

                          WAKI 環境配慮型ゴムロール 1×100×1M

                          WAKI 環境配慮型ゴムロール 1×100×1M

                            メーカー 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業
                            通常価格 3,433円 5,987円 523円 1,229円 587円 292円 1,890円 432円 1,547円 419円 561円 277円 867円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            WAKI 環境配慮型シリコン 1×300×300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました