(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
WAKI 環境配慮型シリコン 1×100×100mm
  • 数量スライド割引

WAKI 環境配慮型シリコン 1×100×100mm (レビュー)

通常価格(税別)
523円
税込価格
575円
通常出荷日
1日目
【特長】
・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。
・臭いも少なく、色移行もせず安全で環境にやさしい高機能ゴムシートです。
【用途】
・すべり止め、クッション材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):1
・色:乳白
・長さ(mm):100
・幅(mm):100
・使用温度範囲(℃):-70~200
・JANコード:4903757273115
・トラスココード:836-3056
・質量:20g
【材質/仕上】
・シリコーンゴム

WAKI 環境配慮型シリコン 1×100×100mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    捺印の下敷き
    評価 5.0満足度:5.02023/06/03
    専用の印鑑マットよりもかさばりにくいと思って使ってみたところ、期待通り使いやすかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WAKI 環境配慮型シリコン 1×100×100mm

WAKI 環境配慮型シリコン 1×100×100mm

    WAKI 環境配慮型シリコン 1×300×300mm

    WAKI 環境配慮型シリコン 1×300×300mm

      WAKI 環境配慮型シリコン 3×300×300mm

      WAKI 環境配慮型シリコン 3×300×300mm

        WAKI 環境配慮型EPDM 2×300×300mm

        WAKI 環境配慮型EPDM 2×300×300mm

          WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ3×径100mm

          WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ3×径100mm

            WAKI 環境配慮型ゴム粘着付 1×30×300mm

            WAKI 環境配慮型ゴム粘着付 1×30×300mm

              WAKI 環境配慮型EPDM 2×100×100mm

              WAKI 環境配慮型EPDM 2×100×100mm

                WAKI 環境配慮型ゴムロール 5×50×1M

                WAKI 環境配慮型ゴムロール 5×50×1M

                  WAKI 環境配慮型ゴムロール 1×100×1M

                  WAKI 環境配慮型ゴムロール 1×100×1M

                    WAKI 環境配慮型EPDM 2×50×1M

                    WAKI 環境配慮型EPDM 2×50×1M

                      WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ3×径100mm

                      WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ3×径100mm

                        WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ5×径100mm

                        WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ5×径100mm

                          WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ5×径100mm

                          WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ5×径100mm

                            メーカー 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業
                            通常価格 523円 3,433円 5,987円 1,229円 292円 587円 187円 1,337円 867円 658円 277円 432円 419円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。