(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KGS-102
環境配慮型ゴム WAKI カナモノ

環境配慮型ゴム KGS-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,854円
税込単価
49,339円

和気産業 コンベア用ローラ 環境配慮型ゴムシート 。耐候性、耐熱性、耐油性に...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。・臭いも少なく、色移行もせず安全で環境にやさしい高機能ゴムシートです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KGS-102 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KGS-102 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

KGS-103【特長】
・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。
・臭いも少なく、色移行もせず安全で環境にやさしい高機能ゴムシートです。
【用途】
・すべり止め、クッション材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):5
・色:黒
・長さ(mm):5000
・幅(mm):500
・長さ(m):5
・使用温度範囲(℃):-30~100
・JANコード:4903757273108
・トラスココード:836-3055
・質量:20kg
【材質/仕上】
・特殊合成ゴム
KGS-102【特長】
・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。
・臭いも少なく、色移行もせず安全で環境にやさしい高機能ゴムシートです。
【用途】
・すべり止め、クッション材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):3
・色:黒
・長さ(mm):5000
・幅(mm):1000
・長さ(m):5
・使用温度範囲(℃):-30~100
・JANコード:4903757273092
・トラスココード:836-3054
・質量:15kg
【材質/仕上】
・特殊合成ゴム
KGS-101【特長】
・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。
・臭いも少なく、色移行もせず安全で環境にやさしい高機能ゴムシートです。
【用途】
・すべり止め、クッション材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):1
・色:黒
・長さ(mm):10000
・幅(mm):500
・長さ(m):10
・使用温度範囲(℃):-30~100
・JANコード:4903757273085
・トラスココード:836-3053
・質量:9kg
【材質/仕上】
・特殊合成ゴム

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGS-102

・すべり止め、クッション材。・厚さ(mm):3・色:黒・長さ(mm):5000・幅(mm):1000・長さ(m):5・使用温度範囲(℃):-30~100
・JANコード:4903757273092・トラスココード:836-3054・質量:15kg・特殊合成ゴム

1個

44,854( 49,339円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

和気産業 コンベア用ローラ 環境配慮型ゴムシート 。耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。臭い少なく、色移行もせず環境にやさしい高機能ゴムシートです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

KGS-102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型ゴムの型番KGS-102のページです。
型番KGS-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境配慮型ゴム

環境配慮型ゴム

    WAKI 環境配慮型ゴムロール 5×50×1M

    WAKI 環境配慮型ゴムロール 5×50×1M

      WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ5×径100mm

      WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ5×径100mm

        WAKI 環境配慮型EPDM 2×100×100mm

        WAKI 環境配慮型EPDM 2×100×100mm

          WAKI 環境配慮型ゴムロール 1×100×1M

          WAKI 環境配慮型ゴムロール 1×100×1M

            WAKI 環境配慮型ゴムシート 角タイプ 白 厚さ5×幅100mm

            WAKI 環境配慮型ゴムシート 角タイプ 白 厚さ5×幅100mm

              WAKI 環境配慮型ゴムロール 3×100×1M

              WAKI 環境配慮型ゴムロール 3×100×1M

                WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ5×径100mm

                WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ5×径100mm

                  環境配慮型ゴムシート 角タイプ

                  環境配慮型ゴムシート 角タイプ

                    WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ3×径100mm

                    WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ3×径100mm

                      WAKI 環境配慮型シリコン 1×100×100mm

                      WAKI 環境配慮型シリコン 1×100×100mm

                        WAKI 環境配慮型ゴム粘着付 1×30×300mm

                        WAKI 環境配慮型ゴム粘着付 1×30×300mm

                          WAKI 環境配慮型ゴムシート 角タイプ 白 厚さ1×幅100mm

                          WAKI 環境配慮型ゴムシート 角タイプ 白 厚さ1×幅100mm

                            メーカー 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業
                            通常価格 32,474円 1,337円 419円 187円 867円 485円 1,547円 432円 190円 292円 523円 587円 273円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            仕様1 ・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。・臭いも少なく、色移行もせず安全で環境にやさしい高機能ゴムシートです。 - - - - - - - ・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。・臭いも少なく、色移行もせず安全で環境にやさしい高機能ゴムシートです。 - - - -

                            環境配慮型ゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KGS-101
                            KGS-103
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2 仕様3

                            32,474円

                            ( 35,721円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ・すべり止め、クッション材。・厚さ(mm):1・色:黒・長さ(mm):10000・幅(mm):500・長さ(m):10・使用温度範囲(℃):-30~100・JANコード:4903757273085・トラスココード:836-3053・質量:9kg・特殊合成ゴム

                            46,899円

                            ( 51,589円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ・すべり止め、クッション材。・厚さ(mm):5・色:黒・長さ(mm):5000・幅(mm):500・長さ(m):5・使用温度範囲(℃):-30~100・JANコード:4903757273108・トラスココード:836-3055・質量:20kg・特殊合成ゴム

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました