(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,082円
税込単価
2,290円

【特長】・車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。・ほこり...

詳細情報を確認する

型番

KOO-PS-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KOO-PS-75

1個

2,082( 2,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
・ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):49
・許容荷重(kgf):50
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):40
・取付高H(mm):93.5
・取付座A×B(mm):47×47
・取付ピッチX×Y(mm):32.5×32.5
・取付穴径P(mm):6.2
・許容荷重(N):500
・許容荷重(N):500
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・トラスココード:828-0269
・質量:397g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:クロム
・車輪:ポリウレタン+ABS樹脂

KOO-PS-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7の型番KOO-PS-75のページです。
型番KOO-PS-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

    バンコランベアリング 中負荷(L200)

    バンコランベアリング 中負荷(L200)

      BANDO バンコランベアリング 重負荷(L400)

      BANDO バンコランベアリング 重負荷(L400)

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

          バンコランベアリング 軽負荷(L100)

          バンコランベアリング 軽負荷(L100)

            メーカー SAMSONG BANDO BANDO SAMSONG BANDO
            通常価格 2,082円 2,114円 5,697円 2,090円 1,664円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
            種類 キャスタ - - キャスタ -
            キャスタタイプ プレート式自在 / 双輪 - - ねじ込み式 / 双輪 -
            金具材質 スチール - - スチール -
            車輪材質 ポリウレタン - - ナイロン -
            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 -

            SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました