(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mm

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
795円
税込単価
875円

【特長】・車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。・ほこり...

詳細情報を確認する

型番

KOO-T-65 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KOO-T-65

1個

795( 875円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
・ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):39.2
・許容荷重(kgf):40
・車輪径D(mm):65
・車輪幅(mm):41
・取付高H(mm):78.5
・軸長L(mm):15
・ねじT:M10
・ねじピッチ(mm):1.5
・ねじ込み式
・自在式
・トラスココード:828-0270
・質量:165g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ナイロン+ポリウレタン

KOO-T-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mmの型番KOO-T-65のページです。
型番KOO-T-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mm

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mm

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在 100mm

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在 100mm

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Frog」白 プレート 自在 65mm

          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Frog」白 プレート 自在 65mm

            WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ5×径100mm

            WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ5×径100mm

              WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ3×径100mm

              WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 黒 厚さ3×径100mm

                WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ3×径100mm

                WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ3×径100mm

                  WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ5×径100mm

                  WAKI 環境配慮型ゴムシート 丸タイプ 白 厚さ5×径100mm

                    バンコランベアリング 軽負荷(L100)

                    バンコランベアリング 軽負荷(L100)

                      メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 BANDO
                      通常価格 795円 2,355円 2,236円 2,227円 607円 419円 277円 292円 432円 1,664円
                      通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - - - - -
                      キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 - - - - -
                      金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール - - - - -
                      車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン ポリウレタン ナイロン - - - - -
                      荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - - -

                      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました