(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,236円
税込単価
2,460円

【特長】・医療機器に適したキャスターです。【商品仕様】・許容荷重(daN):4...

詳細情報を確認する

型番

KELLY-TS-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類キャスタキャスタタイプねじ込み式 / 双輪
金具材質[スチール] スチール車輪材質[ナイロン] ナイロン
荷重範囲(daN)35.01~80.00ねじ径M12
取付け高さ H(mm)115車輪径 D(φ)75
ストッパ回転ストッパ付車輪特性なし

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KELLY-TS-100

1個

2,236( 2,460円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療機器に適したキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):49
・許容荷重(kgf):50
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):75
・取付高H(mm):115
・軸長L(mm):16
・ねじT:M12
・ねじピッチ(mm):1.75
・ねじ込み式
・自在式(ストッパー付)
・トラスココード:828-0265
・質量:590g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ナイロン+ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1の型番KELLY-TS-100のページです。
型番KELLY-TS-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在 100mm

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在 100mm

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mm

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mm

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Frog」白 プレート 自在 65mm

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Frog」白 プレート 自在 65mm

          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

            超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ200STTL

            超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ200STTL

              超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ150ST

              超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ150ST

                超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ150STTL

                超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ150STTL

                  超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TL

                  超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TL

                    超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ200TL

                    超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ200TL

                      超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200ST

                      超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200ST

                        ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

                        ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

                          ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用

                          ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 2,236円 2,355円 795円 607円 2,227円 90,205円 88,832円 101,832円 86,667円 95,332円 79,177円 53,892円 77,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 - - - - - - - -
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - - - -
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ポリウレタン - - - - - - - -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - - - - - -

                            SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト