(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在 100mm

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在 100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,355円
税込単価
2,591円

【特長】・医療機器に適したキャスターです。【商品仕様】・許容荷重(daN):4...

詳細情報を確認する

型番

KELLY-T-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KELLY-T-100

1個

2,355( 2,591円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療機器に適したキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):49
・許容荷重(kgf):50
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):75
・取付高H(mm):115
・軸長L(mm):16
・ねじT:M12
・ねじピッチ(mm):1.75
・ねじ込み式
・自在式
・トラスココード:828-0263
・質量:540g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ナイロン+ポリウレタン

KELLY-T-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在 100mmの型番KELLY-T-100のページです。
型番KELLY-T-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在 100mm

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在 100mm

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在ストッパー付 1

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mm

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 ネジ 自在 65mm

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Frog」白 プレート 自在 65mm

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Frog」白 プレート 自在 65mm

          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Koo」 プレート 自在ストッパー付 7

            超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ150ST

            超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ150ST

              超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ200STTL

              超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ200STTL

                超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200ST

                超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ200ST

                  超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TL

                  超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TL

                    超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ150STTL

                    超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ150STTL

                      超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ200TL

                      超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ200TL

                        ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

                        ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

                          ユニクロビクターチェン 30m

                          ユニクロビクターチェン 30m

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ニッサチェイン
                            通常価格 2,355円 2,236円 795円 607円 2,227円 88,832円 90,205円 79,177円 86,667円 101,832円 95,332円 53,892円 3,043円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 - - - - - - - -
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ -
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - - - -
                            取付高さ 範囲 100.1~130 100.1~130 70.1~100 70.1~100 70.1~100 - - - - - - - -
                            取付け高さ H(mm) 115 115 78.5 73 93.5 - - - - - - - -

                            SAMSONG デザイン双輪キャスター「Kelly」 ネジ 自在 100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました