(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入【34個入り】

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,368円
税込単価
1,505円

【特長】・硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。【用途...

詳細情報を確認する

型番

GFX4213-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)4長さL(mm)13
取付穴形状十字穴材質[ステンレス] ステンレス
表面処理[バレル・パシベート] パシペート処理基本形状標準(丸)
販売単位箱・パックJANコード4571181179541
質量(g)33.7トラスココード856-1571
材質1特殊ステンレス(GRX)最大適用板厚(mm)2.8

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFX4213-PC1

1パック

34個入り

1,368( 1,505円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
【用途】
・座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。
【商品仕様】
・呼び寸法(mm)d×L:M4×13
・最大適用板厚(mm):2.8
・適合ドライバー:プラスNo.2
・頭部径(mm):8
・頭部高さ(mm):2.7
・JANコード:4571181179541
・トラスココード:856-1571
・質量:33.7g
【材質/仕上】
・特殊ステンレス(GRX)
・表面処理:パシベイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入の型番GFX4213-PC1のページです。
型番GFX4213-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入

    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X19 24本入

    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X19 24本入

      メーカー ミヤガワ ミヤガワ
      通常価格 1,368円 1,734円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      ねじの呼び(M) 4 4
      長さL(mm) 13 19
      取付穴形状 十字穴 十字穴
      材質 ステンレス ステンレス
      表面処理 パシペート処理 パシペート処理

      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

      高評価レビュー

      ステンレス板材への部材・部品取付
      評価 5.0満足度:5.02022/01/26
      現場で部材や部品をステンレス板材に取付ける必要が生じた時、ステンレス用の未使用のドリルが有れば良いのですが、無いときはとんでもない時間と労力が必要となります。そんな時にこのビスは非常に助かります。高価なステンレス用ドリルを何本も用意すること無く対処が可能です。一見高価に思えますが(1本40円オーバー!)、ステンレスに穴を空けるとっかかりのドリルが100円しないと思えば非常に安価だと思っています。これで穴を一旦空けてしまえばあとは他のドリルで所定の穴径に成型するなりすれば良いだけのこと。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ステンレス板材への部材・部品取付
      評価 5.0満足度:5.02022/01/26
      現場で部材や部品をステンレス板材に取付ける必要が生じた時、ステンレス用の未使用のドリルが有れば良いのですが、無いときはとんでもない時間と労力が必要となります。そんな時にこのビスは非常に助かります。高価なステンレス用ドリルを何本も用意すること無く対処が可能です。一見高価に思えますが(1本40円オーバー!)、ステンレスに穴を空けるとっかかりのドリルが100円しないと思えば非常に安価だと思っています。これで穴を一旦空けてしまえばあとは他のドリルで所定の穴径に成型するなりすれば良いだけのこと。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト