(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入【4個入り】

MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,368円
税込単価
1,505円

【特長】・硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。・六角...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    5.5
  • 長さL(mm):
    45
  • 取付穴形状:
    なし
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    パシペート処理
  • 基本形状:
    六角
  • 販売単位:
    箱・パック
  • JANコード:
    4571181179787
  • 質量(g):
    31.6
  • トラスココード:
    856-1601
  • 材質1:
    特殊ステンレス(GRX)
  • 最大適用板厚(mm):
    12

型番

GX001-45AW-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX001-45AW-PC1

1パック

4個入り

1,368( 1,505円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
・六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
【用途】
・準防水用の厚ステンレス板工事・厚鋼板外壁取付に。
【商品仕様】
・呼び寸法(mm)d×L:M5.5×45
・最大適用板厚(mm):12.0
・ワッシャー径(mm):約15
・対辺(mm):8
・座高(mm):約3.4
・JANコード:4571181179787
・トラスココード:856-1601
・質量:31.6g
【材質/仕上】
・特殊ステンレス(GRX)
・表面処理:パシベイト

Loading...

GX001-45AW-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入の型番GX001-45AW-PC1のページです。
型番GX001-45AW-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入

MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入

    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入

    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入

      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入

      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入

        メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ
        通常価格 1,368円 1,368円 1,368円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        ねじの呼び(M) 5.5 5 4
        長さL(mm) 45 25 13
        取付穴形状 なし なし 十字穴
        材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理

        MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました