(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIYAGAWA M12四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート 9X50 3本入【3個入り】

MIYAGAWA M12四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート 9X50 3本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
911円
税込単価
1,002円

【特長】・「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。・カム...

詳細情報を確認する

型番

FX048-50-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX048-50-PC1

1パック

3個入り

911( 1,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。
・カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
【用途】
・木材に対してのおねじ設置。
【商品仕様】
・呼び寸法(mm)d×L:M9×50
・取付部サイズ:M12×30
・適合ドライバー:四角No.3
・JANコード:4571181179855
・トラスココード:856-1570
・質量:103.5g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:三価クロメート

カタログ

 

FX048-50-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA M12四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート 9X50 3本入の型番FX048-50-PC1のページです。
型番FX048-50-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA M12四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート 9X50 3本入

MIYAGAWA M12四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート 9X50 3本入

    MIYAGAWA M10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート 7X50 4本入

    MIYAGAWA M10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート 7X50 4本入

      MIYAGAWA M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊6X30 5本入

      MIYAGAWA M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊6X30 5本入

        MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角 MRX 5X16 20本入

        MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角 MRX 5X16 20本入

          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入

          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入

            因幡電工 高粘着難燃パテ

            因幡電工 高粘着難燃パテ

              メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ 因幡電機産業
              通常価格 911円 911円 1,262円 1,093円 1,368円 933円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              種類 木ねじ 木ねじ - - - -
              ねじの呼び(M) 9 7 - - - -
              長さ 50 50 - - - -
              材質 スチール スチール - - - -
              表面処理 三価クロメート 三価クロメート - - - -

              MIYAGAWA M12四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート 9X50 3本入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました