(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICOMES ステッピングモータドライバーキット(USB5V)

ICOMES ステッピングモータドライバーキット(USB5V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,756円
税込単価
58,032円

【特長】・小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 安定化電源より供給の場合は、安定化電源とドライバー接続用のケーブル支給可能です。

型番

SDIC01-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDIC01-01

1個

52,756( 58,032円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
【用途】
・Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。
【商品仕様】
・幅(mm):65
・奥行(mm):45
・高さ(mm):25
・モーター電源:USB(5V)
・通信方式(USBによるパソコン制御)
・OS(Windows)
・外形寸法(65mm×45mm×25mm)
・電源(USB5V)
・JANコード:4589662520126
・トラスココード:855-2892
・質量:104g
【材質/仕上】
・樹脂
【セット内容/付属品】
・USBケーブル
・アプリケーションソフト(CD:Windows対応)
・ACアダプタ(3Vもしくは5V)

(i)ご注意

  • 安定化電源より供給の場合は、安定化電源とドライバー接続用のケーブル支給可能です。

SDIC01-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICOMES ステッピングモータドライバーキット(USB5V)の型番SDIC01-01のページです。
型番SDIC01-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICOMES ステッピングモータドライバーキット(USB5V)

ICOMES ステッピングモータドライバーキット(USB5V)

    ICOMES ステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V、5V)

    ICOMES ステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V、5V)

      コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ

      コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ

        単軸ロボットKK60型(取付面高さ33・幅60)

        単軸ロボットKK60型(取付面高さ33・幅60)

          アクチュエータユニット(リンクタイプ)(MAU5040DS)

          アクチュエータユニット(リンクタイプ)(MAU5040DS)

            ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUCD01(遊星歯車2k‐H)

            ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUCD01(遊星歯車2k‐H)

              アクチュエータユニット(MAU5040SS)

              アクチュエータユニット(MAU5040SS)

                単軸ロボットKK50型(取付面高さ26・幅50)

                単軸ロボットKK50型(取付面高さ26・幅50)

                  ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUI308(不思議歯車)

                  ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUI308(不思議歯車)

                    アクチュエータユニット(開閉リンクタイプ)(MAU5040DW)

                    アクチュエータユニット(開閉リンクタイプ)(MAU5040DW)

                      アクチュエータユニット(開閉タイプ)(MAU5040SW)

                      アクチュエータユニット(開閉タイプ)(MAU5040SW)

                        一軸アクチュエータ LX20用 アタッチメント取付冶具

                        一軸アクチュエータ LX20用 アタッチメント取付冶具

                          一軸アクチュエータ LX26用 アタッチメント取付冶具

                          一軸アクチュエータ LX26用 アタッチメント取付冶具

                            メーカー アイカムス・ラボ アイカムス・ラボ オリエンタルモーター HIWIN(ハイウィン) イマオコーポレーション アイカムス・ラボ イマオコーポレーション HIWIN(ハイウィン) アイカムス・ラボ イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ
                            通常価格 52,756円 52,756円 21,250円 53,467円 27,279円 10,766円 27,825円 44,533円 10,766円 45,769円 55,899円 1,940円 1,940円
                            通常出荷日 1日目   8日目   13日目   17日目   21日目   1日目   3日目~   17日目   1日目   21日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            ICOMES ステッピングモータドライバーキット(USB5V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました