(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUCD01(遊星歯車2k‐H)

ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUCD01(遊星歯車2k‐H)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,766円
税込単価
11,843円

【特長】・プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • モータ取付姿勢:
    ストレート
  • カバー:
    なし
  • モータ有無:
    ステッピングモータ
  • 1回転ステップ数:
    160
  • モータ抵抗値:
    21Ω
  • 外径(mm):
    8
  • 長さ(mm):
    18.8
  • 減速方式:
    2K-H
  • 減速比:
    1/8
  • 定格電圧(V):
    5
  • 出力トルク(mN・m):
    2
  • 材質:
    ステンレス、樹脂
  • セット内容:
    ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書
  • 質量:
    3.6g
  • JANコード:
    4589662520065
  • トラスココード:
    855-2886

(i)ご注意

  • 駆動条件により、長時間の連続動作ではモーター部が高温になり、コイル損傷の危険性がありますので、ご注意ください。

型番

MUCD01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外径(mm)長さ(mm)減速方式減速比定格電圧(V)出力トルク(N・m)モーター1回転ステップ数モータ抵抗値JANコードトラスココード質量材質付属品
MUCD01φ818.82K-H1/8522相ステッピングモーター16021Ω4589662520065855-28863.6gステンレス、樹脂ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUCD01

1個

10,766( 11,843円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
【用途】
・マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
【商品仕様】
・外径(mm):φ8
・長さ(mm):18.8
・減速方式:2K-H
・減速比:1/8
・定格電圧(V):5
・出力トルク(N・m):2
・モーター(2相ステッピングモーター)
・1回転ステップ数(160)
・モータ抵抗値(21Ω)
・JANコード:4589662520065
・トラスココード:855-2886
・質量:3.6g
【材質/仕上】
・ステンレス、樹脂
【セット内容/付属品】
・ケーブル
・基板
・製品カタログ
・検査成績書

(i)ご注意

  • 駆動条件により、長時間の連続動作ではモーター部が高温になり、コイル損傷の危険性がありますので、ご注意ください。

カタログ

 

Loading...

MUCD01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUCD01(遊星歯車2k‐H)の型番MUCD01のページです。
型番MUCD01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUCD01(遊星歯車2k‐H)

ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUCD01(遊星歯車2k‐H)

    ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUI308(不思議歯車)

    ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUI308(不思議歯車)

      ICOMES 6パイ マイクロアクチュエータMUBD02(不思議歯車)

      ICOMES 6パイ マイクロアクチュエータMUBD02(不思議歯車)

        ICOMES 4パイ マイクロアクチュエータMUI301(不思議歯車)

        ICOMES 4パイ マイクロアクチュエータMUI301(不思議歯車)

          ICOMES 8パイ マイクロリニアアクチュエータMUI103(不思議歯車)

          ICOMES 8パイ マイクロリニアアクチュエータMUI103(不思議歯車)

            ICOMES 8パイ マイクロリニアアクチュエータMUI102(遊星歯車2k‐H

            ICOMES 8パイ マイクロリニアアクチュエータMUI102(遊星歯車2k‐H

              ICOMES 4パイ マイクロリニアアクチュエータMUI104(不思議歯車)

              ICOMES 4パイ マイクロリニアアクチュエータMUI104(不思議歯車)

                ICOMES 6パイ マイクロリニアアクチュエータMUED01(不思議歯車)

                ICOMES 6パイ マイクロリニアアクチュエータMUED01(不思議歯車)

                  コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ

                  コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ

                    ICOMES ステッピングモータドライバーキット(USB5V)

                    ICOMES ステッピングモータドライバーキット(USB5V)

                      ICOMES ステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V、5V)

                      ICOMES ステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V、5V)

                        一軸アクチュエータ LST10専用モータブラケット取付冶具

                        一軸アクチュエータ LST10専用モータブラケット取付冶具

                          【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサレール

                          【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサレール

                            メーカー アイカムス・ラボ アイカムス・ラボ アイカムス・ラボ アイカムス・ラボ アイカムス・ラボ アイカムス・ラボ アイカムス・ラボ アイカムス・ラボ オリエンタルモーター アイカムス・ラボ アイカムス・ラボ ミスミ THK
                            通常価格 10,766円 10,766円 10,766円 26,916円 32,300円 32,300円 32,300円 32,300円 21,250円 52,756円 52,756円 1,800円 610円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   13日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目  
                            本体/周辺部品 本体 - - 本体 - - - - - - - 周辺部品 周辺部品
                            モータ取付姿勢 ストレート - - ストレート - - - - - - - - -
                            カバー なし - - なし - - - - - - - - -
                            モータ有無 ステッピングモータ - - ステッピングモータ - - - - - - - - -
                            1回転ステップ数 160 - - 1584 - - - - - - - - -

                            ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUCD01(遊星歯車2k‐H)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました