(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RFSRN81
転造すべりねじ YAHATA PPSナット

転造すべりねじ RFSRN81

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

【特長】・転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用による摩擦やメンテナンス時の部品交換により、位置再現性は変化します。
  • グリース使用の場合は、「モリブデン系」、「シリコン系」のグリースは使用できません。
    ナットに支障が出ますので、絶対に使用しないでください。
  • すべり特性は温度25℃を基準とします。温度差により特性が変化する場合があります。
  • ナットはPPSベース材のため、衝撃や過剰締め付けにより割れや変形を生じることがあります。

型番

RFSRN81 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RFSRN81 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
軸端形状
種類
ねじの呼び D(φ)
リード
全長L(mm)
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RFSRN81

ナット単品
チェンジナット
8
01
-
4.000
856-7090
リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂
-

1個

1,230( 1,353円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。
・ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
・ボールねじと比較し低騒音で、台型ねじよりも低トルクで軽く摺動します。
【材質】
・ねじ軸:SUS304、SUS303CU
・ナット:リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂

(i)ご注意

  • 使用による摩擦やメンテナンス時の部品交換により、位置再現性は変化します。
  • グリース使用の場合は、「モリブデン系」、「シリコン系」のグリースは使用できません。
    ナットに支障が出ますので、絶対に使用しないでください。
  • すべり特性は温度25℃を基準とします。温度差により特性が変化する場合があります。
  • ナットはPPSベース材のため、衝撃や過剰締め付けにより割れや変形を生じることがあります。

RFSRN81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転造すべりねじの型番RFSRN81のページです。
型番RFSRN81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転造すべりねじ

転造すべりねじ

    ミニチュアすべりねじ ストレートタイプ/ナット

    ミニチュアすべりねじ ストレートタイプ/ナット

      ミニチュアすべりねじ 両端段付タイプ

      ミニチュアすべりねじ 両端段付タイプ

        ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプ

        ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプ

          チェンジナット

          チェンジナット

            すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ

            すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ

              キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

              キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

                キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

                  キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

                  キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

                    キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

                    キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

                      ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                      ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

                        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

                          中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                          中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー 八幡ねじ ミスミ ミスミ ミスミ THK 森本精密シャフト ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 947円 - - - 958円 - 378円 286円 168円 137円 353円 441円 1,955円
                            通常出荷日 6日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            転造すべりねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RFSR81-100
                            RFSRN1015
                            RFSRN102
                            RFSRN812
                            RFSRN82
                            RFSRN820
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸端形状 種類 ねじの呼び D
                            (φ)
                            リード 全長L
                            (mm)
                            質量(g) トラスココード 材質1 材質2

                            6,629円

                            ( 7,292円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ストレートタイプ(軸端加工なし)すべりねじ80110039.000856-7052ねじ軸:SUS304ナット:摺動性PPS樹脂

                            1,325円

                            ( 1,458円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ナット単品チェンジナット1015-7.000856-7070リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂-

                            1,325円

                            ( 1,458円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ナット単品チェンジナット1002-7.000856-7071リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂-

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ナット単品チェンジナット812-4.000856-7091リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂-

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ナット単品チェンジナット802-4.000856-7092リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂-

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ナット単品チェンジナット820-4.000856-7093リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂-

                            すべりねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました