位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。
本体 | アルミニウム |
---|---|
ねじ付プレート | スティール、黒染 |
バネ | ステンレス鋼 スティール、黒染 スティール、亜鉛メッキ |
1) 統計的平均値
型番 |
寸法d1(inch) |
寸法d2(inch) |
寸法l1(inch) |
ストローク(inch) |
バネ 材質 |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
7/16
|
8-32
|
0.472
|
0.063
|
ステンレス鋼
|
弱圧スプリング
| 10 | 1個 | 1,543円(
1,697円
) | 9日目 | |
7/16
|
8-32
|
0.472
|
0.063
|
スティール、黒染
|
標準スプリング
| 10 | 1個 | 1,543円(
1,697円
) | 9日目 | |
7/16
|
8-32
|
0.472
|
0.063
|
スティール、亜鉛メッキ
|
強化スプリング
| 10 | 1個 | 1,543円(
1,697円
) | 9日目 | |
7/16
|
8-32
|
0.472
|
0.079
|
ステンレス鋼
|
弱圧スプリング
| 10 | 1個 | 1,644円(
1,808円
) | 9日目 | |
7/16
|
8-32
|
0.472
|
0.079
|
スティール、黒染
|
標準スプリング
| 10 | 1個 | 1,787円(
1,966円
) | 9日目 | |
7/16
|
8-32
|
0.472
|
0.079
|
スティール、亜鉛メッキ
|
強化スプリング
| 10 | 1個 | 1,644円(
1,808円
) | 9日目 | |
5/8
|
1/4-20
|
0.709
|
0.126
|
ステンレス鋼
|
弱圧スプリング
| 10 | 1個 | 1,935円(
2,129円
) | 9日目 | |
5/8
|
1/4-20
|
0.709
|
0.126
|
スティール、黒染
|
標準スプリング
| 10 | 1個 | 1,935円(
2,129円
) | 9日目 | |
5/8
|
1/4-20
|
0.709
|
0.126
|
スティール、亜鉛メッキ
|
強化スプリング
| 10 | 1個 | 1,935円(
2,129円
) | 9日目 |
Loading...
位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。