(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:23340.0126
ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付 クランプ

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付 23340.0126

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
88,759円
税込単価
97,635円

部品の止まり穴を位置決めし、クランプします。位置決め精度は+/-0.025mm...

詳細情報を確認する

  • クランプ種類:
    内径
  • 本体 材質:
    工具鋼、焼入れ、黒染
  • バネ 材質:
    ステンレス鋼

型番

23340.0126 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

23340.0126 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

23340.0212

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付 23340.0212外形図

23340.0114~23340.0186

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付 23340.0114~23340.0186外形図

23340.0312~23340.0386

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付 23340.0312~23340.0386外形図

製品仕様

材質

型番本体バネクランプ・ボールセグメント口金
23340.0212工具鋼、焼入れ、黒染ステンレス鋼ステンレス鋼1.4112、焼入れ・研磨-
23340.0114工具鋼、焼入れ、黒染ステンレス鋼-ステンレス鋼1.4112、焼入れ・研磨
23340.0120
23340.0122
23340.0126
23340.0130
23340.0138
23340.0146
23340.0154
23340.0170
23340.0186
23340.0312工具鋼、焼入れ、黒染ステンレス鋼ステンレス鋼1.4112、焼入れ・研磨-
23340.0314
23340.0318
23340.0322
23340.0326
23340.0330
23340.0338
23340.0346
23340.0354
23340.0370
23340.0386

規格表

23340.0212

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付 23340.0212規格表

1)この型番は本体固定用の六角穴(二面幅2)がありません。上からネジで固定します。

23340.0114~23340.0186

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付 23340.0114~23340.0186規格表

1)この型番は本体固定用の六角穴(二面幅2)がありません。上からネジで固定します。

23340.0312~23340.0386

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付 23340.0312~23340.0386規格表

1)この型番は本体固定用の六角穴(二面幅2)がありません。上からネジで固定します。

使用例

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付 使用例

23340.0212

型番リスト

型番
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3
寸法d4(mm)
ストローク s
クランプ・ボール 材質
セグメント口金 材質
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23340.0126

26.5
30.5
M10
-
2.3
-
ステンレス鋼1.4112、焼入れ・研磨
セグメント口金付
10

1個

88,759( 97,635円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

部品の止まり穴を位置決めし、クランプします。位置決め精度は+/-0.025mmです。このボアクランプは高さが低く、広い範囲の径に対応します。

カタログ

23340.0126で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付の型番23340.0126のページです。
型番23340.0126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付

ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付

    IDクランプ(MBID)

    IDクランプ(MBID)

      外形クランプ(小径タイプ) (CP123)

      外形クランプ(小径タイプ) (CP123)

        コンパクト内径クランプ(CP131)

        コンパクト内径クランプ(CP131)

          サイドロックIDクランプ(MBSID)

          サイドロックIDクランプ(MBSID)

            拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

            拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

              外形クランプ(CP120)

              外形クランプ(CP120)

                内径クランプ (CP130)

                内径クランプ (CP130)

                  クランプ&ストッパー 口金(CP121)

                  クランプ&ストッパー 口金(CP121)

                    拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

                    拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

                      クランプ・エレメント 空圧ユニット付

                      クランプ・エレメント 空圧ユニット付

                        拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

                        拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

                          IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)

                          IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)

                            メーカー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 49,586円 8,745円 22,526円 3,027円 26,899円 6,304円 55,744円 6,370円 13,109円 4,141円 374,747円 13,899円 1,338円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   3日目  
                            クランプ種類 内径 内径 外形 内径 内径 内径 外形 内径 関連部品 関連部品 内径 内径 関連部品
                            本体 材質 工具鋼、焼入れ、黒染 - - - - - - - - - スティール、浸炭焼入れ 研磨 - -
                            バネ 材質 ステンレス鋼 - - - - - - - - - - - -

                            ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            23340.0114
                            23340.0120
                            23340.0122
                            23340.0130
                            23340.0138
                            23340.0146
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法d1
                            (mm)
                            寸法d2
                            (mm)
                            寸法d3 寸法d4
                            (mm)
                            ストローク s クランプ・ボール 材質 セグメント口金 材質 仕様

                            68,111円

                            ( 74,922円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1014.518.5M6-2.3-ステンレス鋼1.4112、焼入れ・研磨セグメント口金付

                            74,375円

                            ( 81,813円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1018.522.5M8-2.3-ステンレス鋼1.4112、焼入れ・研磨セグメント口金付

                            82,168円

                            ( 90,385円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1022.526.5M10-2.3-ステンレス鋼1.4112、焼入れ・研磨セグメント口金付

                            96,268円

                            ( 105,895円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1030.538.5M12-4.6-ステンレス鋼1.4112、焼入れ・研磨セグメント口金付

                            104,362円

                            ( 114,798円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1038.546.5M12-.6-ステンレス鋼1.4112、焼入れ・研磨セグメント口金付

                            133,451円

                            ( 146,796円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1046.554.5M12-4.6-ステンレス鋼1.4112、焼入れ・研磨セグメント口金付

                            内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました