(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御モジュール/空圧式、強力型

制御モジュール/空圧式、強力型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73,932円
税込単価
81,325円

【特長】制御モジュールの空圧式・強力型です。【本体材質】アルミニウム。

詳細情報を確認する

  • クランプ種類:
    関連部品
  • 本体 材質:
    アルミニウム
  • 仕様:
    空圧式、強力型

型番

1990.118 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

制御モジュール/空圧式、強力型 外形図

製品仕様

材質

  • スティール、黒染
  • アルミニウム

規格表

制御モジュール/空圧式、強力型 規格表

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1990.118

10

1個

73,932( 81,325円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】制御モジュールの空圧式・強力型です。【本体材質】アルミニウム。

カタログ

 

1990.118で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御モジュール/空圧式、強力型の型番1990.118のページです。
型番1990.118に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御モジュール/空圧式、強力型

制御モジュール/空圧式、強力型

    外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

    外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

      クランプ・エレメント 空圧ユニット付

      クランプ・エレメント 空圧ユニット付

        外形クランプ 旋盤用アダプター(CP122)

        外形クランプ 旋盤用アダプター(CP122)

          拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

          拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

            拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

            拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

              IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)

              IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)

                クランプ&ストッパー 口金(CP121)

                クランプ&ストッパー 口金(CP121)

                  サイドロックIDクランプ(MBSID)

                  サイドロックIDクランプ(MBSID)

                    拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

                    拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

                      サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)

                      サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)

                        エア外形クランプ(AMCH-W)

                        エア外形クランプ(AMCH-W)

                          外形クランプ(CP120)

                          外形クランプ(CP120)

                            メーカー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 73,932円 13,452円 374,747円 18,884円 13,899円 6,304円 1,338円 13,109円 26,899円 4,141円 20,418円 96,262円 55,744円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            クランプ種類 関連部品 外形 内径 関連部品 内径 内径 関連部品 関連部品 内径 関連部品 関連部品 外形 外形
                            本体 材質 アルミニウム - スティール、浸炭焼入れ 研磨 - - - - - - - - - -
                            仕様 空圧式、強力型 - - - - - - - - - - - -

                            制御モジュール/空圧式、強力型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました