(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22120.1318
インデックス・ボルト リング付 プランジャ

インデックス・ボルト リング付 22120.1318

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,249円
税込単価
3,574円

【特長】・インデックス穴用。・ホールド機構付のタイプでは、リングを引いて90°...

詳細情報を確認する

22120.1318 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

インデックス・ボルト リング付 ホールド機構なし-図1外形図

図1

インデックス・ボルト リング付 ホールド機構付-図2外形図

図2

製品仕様

材質

本体スティール、黒染
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
ロック・ピンステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、二ッケルメッキ
リングステンレス鋼 1.4310(SUS301相当)

規格表

インデックス・ボルト リング付 規格表

1) 統計的平均値

型番リスト

型番
外径(mm)
先端部外径(mm)
ストローク(mm)
本体材質
本体表面処理
長さ L(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22120.1318

16
8
9
スチール
黒染
68
-
10

1個

3,249( 3,574円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インデックス穴用。
・ホールド機構付のタイプでは、リングを引いて90°回転させ、ピンが引っ込んだ状態に保持できます。
ロック・ナットは別売りです。

カタログ

22120.1318で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックス・ボルト リング付の型番22120.1318のページです。
型番22120.1318に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インデックス・ボルト リング付

インデックス・ボルト リング付

    インデックスプランジャ PXVS-A/PXVS-B

    インデックスプランジャ PXVS-A/PXVS-B

      PLZY/PLZYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

      PLZY/PLZYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

        インデックスプランジャ PDX

        インデックスプランジャ PDX

          インデックス・ボルト

          インデックス・ボルト

            インデックスプランジャ PDV レバータイプ

            インデックスプランジャ PDV レバータイプ

              インデックスプランジャ PXZ

              インデックスプランジャ PXZ

                インデックスプランジャ PCX

                インデックスプランジャ PCX

                  インデックス プランジャー(ノブ無し)(SDX-N)

                  インデックス プランジャー(ノブ無し)(SDX-N)

                    インデックスプランジャ PXV-A/PXV-B

                    インデックスプランジャ PXV-A/PXV-B

                      インデックスプランジャ PBX-A/PBX-R

                      インデックスプランジャ PBX-A/PBX-R

                        インデックスプランジャ PLX

                        インデックスプランジャ PLX

                          インデックスプランジャ PPX

                          インデックスプランジャ PPX

                            メーカー ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 2,679円 4,228円 2,970円 4,197円 3,634円 5,813円 1,520円 4,021円 1,415円 3,321円 1,449円 1,196円 3,830円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   9日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 リング付 レバータイプ リング付 特殊ノブ 特殊ノブ レバータイプ ノブ無し 特殊ノブ ノブ無し レバータイプ - - 標準ノブ
                            ロック機構 レストポジション ロック機構付き ロック機構付き ロック機構付き レストポジション - リターン ロック機構付き リターン ロック機構付き リターン リターン リターン
                            取付方法 ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み フランジ ねじ込み ねじ込み
                            全長 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 ショート
                            先端材質 ステンレス ステンレス SUS303 スチール - ステンレス - スチール - スチール ステンレス - ステンレス

                            インデックス・ボルト リング付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22120.1312
                            22120.1314
                            22120.1316
                            22120.1320
                            22120.1322
                            22120.1324
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            先端部外径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            本体材質 本体表面処理 長さ L
                            (mm)
                            仕様

                            2,679円

                            ( 2,947円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101055スチール黒染50-

                            2,686円

                            ( 2,955円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101266スチール黒染55-

                            2,686円

                            ( 2,955円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101266スチール黒染55-

                            3,249円

                            ( 3,574円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101689スチール黒染68-

                            3,274円

                            ( 3,601円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1016109スチール黒染68-

                            3,274円

                            ( 3,601円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1016109スチール黒染68-

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました