(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22110.114
インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼 プランジャ

インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼 22110.114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,714円
税込単価
4,085円

【特長】・特に厚みの薄い対象物への取付に適します。小型のインデックス・ボルト。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

22110.114 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

22110.114 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼 外形図
インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼 ホールド機構なし-図1外形図

図1

インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼 ホールド機構付-図2外形図

図2

製品仕様

材質

本体ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
ロック・ピンステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
ノブステンレス鋼 1.4308(SCS13相当)

規格表

インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼 規格表

1) 統計的平均値

使用例

応用例

インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼 応用例

型番リスト

型番
ロック機構
外径(mm)
先端部外径(mm)
ストローク(mm)
長さ L(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22110.114

レストポジション
10
6
6
34
ホールド機構付
10

1個

3,714( 4,085円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に厚みの薄い対象物への取付に適します。小型のインデックス・ボルト。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

22110.114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼の型番22110.114のページです。
型番22110.114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼

インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼

    ロケーティング・ブッシュ インデックスボルト用

    ロケーティング・ブッシュ インデックスボルト用

      インデックス・ボルト ミニタイプ

      インデックス・ボルト ミニタイプ

        インデックス・ボルト 六角カラー付 ステンレス鋼

        インデックス・ボルト 六角カラー付 ステンレス鋼

          インデックスプランジャ 横押しカム式タイプ

          インデックスプランジャ 横押しカム式タイプ

            インデックス・ボルト 六角カラーとホールド機構付 ステンレス鋼

            インデックス・ボルト 六角カラーとホールド機構付 ステンレス鋼

              インデックスプランジャーシンプルロックタイプ IPL

              インデックスプランジャーシンプルロックタイプ IPL

                インデックス・ボルト リング付

                インデックス・ボルト リング付

                  インデックスプランジャーフランジタイプ(ロック機能付) IPFL

                  インデックスプランジャーフランジタイプ(ロック機能付) IPFL

                    インデックスレバープランジャー ILP

                    インデックスレバープランジャー ILP

                      インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

                      インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

                        インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ

                        インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ

                          インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

                          インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

                            メーカー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ミスミ ロームヘルドハルダー 小西製作所 ロームヘルドハルダー 小西製作所 小西製作所 小西製作所 ミスミ 小西製作所
                            通常価格 3,294円 1,048円 1,496円 5,779円 7,300円 7,992円 1,823円 2,679円 3,385円 5,797円 2,076円 1,250円 8,397円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 標準ノブ 関連部品 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ リング付 標準ノブ レバータイプ 標準ノブ 標準ノブ レバータイプ
                            取付方法 ねじ込み - - ねじ込み フランジ ねじ込み ねじ込み ねじ込み フランジ ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み
                            全長 ショート - ショート 標準 ショート 標準 標準 標準 ショート 標準 標準 ショート 標準
                            本体材質 ステンレス スチール - ステンレス S45C ステンレス 鋼材SUM22L - 亜鉛ダイキャストZDC 鋼材S45C ステンレスSUS303 - ステンレスSUS303
                            先端材質 ステンレス - ステンレス ステンレス S45C ステンレス ステンレスSUS303 ステンレス 鋼材S45C 鋼材SUM22L ステンレスSUS303 - ステンレスSUS303

                            インデックス・ボルト ミニタイプ ステンレス鋼のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22110.1108
                            22110.1110
                            22110.1112
                            22110.1142
                            22110.1144
                            22110.1146
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ロック機構 外径
                            (mm)
                            先端部外径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            仕様

                            3,709円

                            ( 4,080円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10リターン105634-

                            3,710円

                            ( 4,081円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10リターン106634-

                            3,714円

                            ( 4,085円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10リターン106634-

                            4,564円

                            ( 5,020円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10レストポジション126740.5ホールド機構付

                            4,564円

                            ( 5,020円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10レストポジション12674.5ホールド機構付

                            4,433円

                            ( 4,876円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10レストポジション127740.5ホールド機構付

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました