水用の小形パイロット式電磁弁です。【特長】・小形、軽量、低消費電力で装置、シス...
型番
未確定9件の候補があります。
Loading...
食品製造工程向け 水用 小形パイロット式電磁弁 FWD-FP2シリーズ イメージ
項目 | FWD11-8A | FWD11-10A | FWD11-15A |
---|---|---|---|
作動方式 | NC(通電時開)形 | ||
使用流体 | 水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) | ||
作動圧力差 MPa | 0.02~0.7 | ||
最高使用圧力 MPa | 0.7 | ||
耐圧力(水圧にて) MPa | 1.05 | ||
流体温度 ℃ | 5~60(凍結のないこと) | ||
周囲温度 ℃ | -10~+60(流体の凍結のないこと) | ||
雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 | ||
弁構造 | パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 | ||
弁座漏れ cm3/min | 0(水圧にて)※ | ||
取付姿勢 | 自在 | ||
保護構造 | IPX5 | ||
接続口径 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 |
オリフィス径 mm | 15 | ||
Cv値 | 2.8 | 4.2 | 6.0 |
質量 g | 340 | 320 | 390 |
定格電圧 | AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz、DC24V | ||
電圧変動範囲 | 定格電圧±10% | ||
皮相電力 VA | 保持時(50/60Hz):5/4、起動時(50/60Hz):9/8 | ||
消費電力 W | AC(50/60Hz):2.7/2、DC:4 | ||
耐熱クラス | クラス130(B) |
型番 |
接続種類 |
配管ねじの呼び |
ボディ材質 |
シール材質 |
電圧 |
コイルオプション |
定格電圧 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Rc
|
1/4
|
ステンレス・PPS
|
NBR
|
DC24V
|
2CS:グロメットリード線・サージキラー付
|
-
| 1個 | 15,348円(
16,883円
) | 13日目 | |
Rc
|
3/8
|
ステンレス・PPS
|
NBR
|
DC24V
|
2CS:グロメットリード線・サージキラー付
|
-
| 1個 | 15,644円(
17,208円
) | 13日目 | |
Rc
|
1/2
|
ステンレス・PPS
|
NBR
|
AC100V
|
2C:グロメットリード線
|
-
| 1個 | 16,303円(
17,933円
) | 10日目 | |
Rc
|
1/2
|
ステンレス・PPS
|
NBR
|
AC200V
|
2CS:グロメットリード線・サージキラー付
|
-
| 1個 | 17,125円(
18,838円
) | 13日目 | |
Rc
|
1/2
|
ステンレス・PPS
|
NBR
|
AC100V
|
2GS:DIN端子箱・サージキラー付
|
-
| 1個 | 17,959円(
19,755円
) | 10日目 | |
Rc
|
1/2
|
ステンレス・PPS
|
NBR
|
AC200V
|
2GS:DIN端子箱・サージキラー付
|
-
| 1個 | 17,959円(
19,755円
) | 13日目 | |
Rc
|
1/2
|
ステンレス・PPS
|
NBR
|
DC24V
|
2HS:DIN端子箱・ランプ・サージキラー付
|
-
| 1個 | 18,915円(
20,807円
) | 13日目 | |
Rc
|
1/4 / 3/8 / 1/2
|
-
|
D:NBR
|
-
|
2CS:グロメットリード線・サージキラー付 / 2C:グロメットリード線 / 2GS:DIN端子箱・サージキラー付 / 2G:DIN端子箱付 / 2HS:DIN端子箱・ランプ・サージキラー付 / 2H:DIN端子箱・ランプ付
|
DC24V / AC100V / AC200V
| 1個 | -( -
) | 14日目 | |
G / NPT
|
1/4 / 3/8 / 1/2
|
-
|
D:NBR
|
-
|
2CS:グロメットリード線・サージキラー付 / 2C:グロメットリード線 / 2GS:DIN端子箱・サージキラー付 / 2G:DIN端子箱付 / 2HS:DIN端子箱・ランプ・サージキラー付 / 2H:DIN端子箱・ランプ付
|
DC24V / AC100V / AC200V
| 1個 | -( -
) | 79日目 |
Loading...
水用の小形パイロット式電磁弁です。
【特長】
・小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します
・FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用
・特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保
・アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現
・消費電力4W(DC)
・接続口径:1/4、3/8、1/2
【用途】
・スペースがなく大流量の水を流したい際に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能