(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:30-6ME4-C
30シリーズ (メイルエルボ) フッソジュシセイヒン

30シリーズ (メイルエルボ) 30-6ME4-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,519円
税込単価
2,771円

【特長】・耐薬品性が優れている。・インチとミリが共用。・特殊工具が不要でセッテ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

30-6ME4-C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

30シリーズ (メイルエルボ) 外形図

製品仕様

  • 1. ボディ、ナット共ふっ素樹脂製ですから耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
  • 2. 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
  • 3. 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締め付けるだけで施工が完了します。
  • 4. いくら優れた継手でも、その種類が少なくては、なかなかご使用しにくいものです。30シリーズはお客様のご希望にお答えするため、豊富な機種を用意してあります。また標準タイプのコンビネーションにより、その用途は無限に拡がります。
  • 5. クリーンパック。製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
方式テーパ収縮シール方式
最高使用温度100℃(212°F)
[-C:ECTFEナット]
使用材質ボディ圧縮および押し出し成形によるふっ素樹脂[PTFE]より精密NCにて製作
ナット-C[標準品]:ECTFEふっ素樹脂の射出一体成形品
適用チューブPFA、PTFEのふっ素樹脂チューブ

規格表

30シリーズ (メイルエルボ) 規格表

NPTサイズ:ネジサイズがNPT[アメリカ管用ネジ]になっています。

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
適用チューブ外径(mm) T
適用チューブ外径(インチ) T
接続ねじの呼び M(M1)
最高使用圧力(MPa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30-6ME4-C

メートル/インチ系
6
1/4
1/4B
0.8
10

1個

2,519( 2,771円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性が優れている。
・インチとミリが共用。
・特殊工具が不要でセッティングが簡単。
・機種が豊富。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

30-6ME4-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30シリーズ (メイルエルボ)の型番30-6ME4-Cのページです。
型番30-6ME4-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30シリーズ (メイルエルボ)

30シリーズ (メイルエルボ)

    ふっ素樹脂継手 メイルエルボ

    ふっ素樹脂継手 メイルエルボ

      30シリーズ (ユニオンテイ)

      30シリーズ (ユニオンテイ)

        ふっ素樹脂継手 ユニオンティ

        ふっ素樹脂継手 ユニオンティ

          スーパー300タイプピラーフィッティング メイルランティ

          スーパー300タイプピラーフィッティング メイルランティ

            スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボ

            スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボ

              スーパー300タイプピラーフィッティング メイルエルボ

              スーパー300タイプピラーフィッティング メイルエルボ

                スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルランティ

                スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルランティ

                  ふっ素樹脂継手 チューブインサート

                  ふっ素樹脂継手 チューブインサート

                    スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルコネクタ

                    スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルコネクタ

                      30シリーズ (メイルコネクタ)

                      30シリーズ (メイルコネクタ)

                        30シリーズ (ボアスルーコネクタ)

                        30シリーズ (ボアスルーコネクタ)

                          スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルブランチティ

                          スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルブランチティ

                            メーカー フロウエル ミスミ フロウエル ミスミ 日本ピラー工業 日本ピラー工業 日本ピラー工業 日本ピラー工業 ミスミ 日本ピラー工業 フロウエル フロウエル 日本ピラー工業
                            通常価格 2,302円 1,970円 3,287円 2,630円 7,597円 12,202円 3,297円 51,124円 740円 4,997円 1,387円 1,368円 17,453円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 関連部品 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体
                            本体材質 PTFE ふっ素樹脂 PTFE ふっ素樹脂 PTFE PTFE - PTFE ふっ素樹脂 PTFE PTFE PTFE PTFE
                            接続種類 ねじ⇔管 ねじ⇔管 管⇔管同径接続 管⇔管同径接続 ねじ⇔管分岐 ねじ⇔管 ねじ⇔管 ねじ⇔管分岐 - ねじ⇔管 ねじ⇔管 ねじ⇔管 ねじ⇔管分岐
                            ねじ・管 接続種類 おねじエルボ メイルエルボ - - - めねじエルボ おねじエルボ - - めねじストレート おねじストレート おねじストレート -
                            接続ねじの種類 M(M1) R R - - - - - - - - R R -

                            30シリーズ (メイルエルボ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30-4ME2-C
                            30-4ME4-C
                            30-6ME2-C
                            30-6ME6-C
                            30-8ME2-C
                            30-8ME4-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?チューブサイズ規格 適用チューブ外径(mm) T 適用チューブ外径(インチ) T 接続ねじの呼び M(M1) 最高使用圧力
                            (MPa)

                            2,627円

                            ( 2,890円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メートル系4-1/8B0.9

                            3,617円

                            ( 3,979円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メートル系4-1/4B0.9

                            2,302円

                            ( 2,532円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メートル/インチ系61/41/8B0.8

                            3,727円

                            ( 4,100円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メートル/インチ系61/43/8B0.8

                            2,565円

                            ( 2,822円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メートル/インチ系85/161/8B0.8

                            2,697円

                            ( 2,967円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メートル/インチ系85/161/4B0.8

                            ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました