(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)【1~100個入り】

JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
34円 ~ 19,011円  特別価格 
税込価格
37円 ~ 20,912円  特別価格 

華陽物産では、規格Oリングを多品種に在庫することで、即納や材質違いでの納品を可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定156件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
内径(mm)
線径(mm)
材質
外径(mm)
材料(JIS記号)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.8
1.9
ニトリルゴム
6.6
1種A
10

1パック

100個入り

585( 644円 )

2日目

3.8
1.9
ニトリルゴム
7.6
1種A
10

1パック

100個入り

837( 921円 )

2日目

4.8
1.9
ニトリルゴム
8.6
1種A
10

1個

206( 227円 )

1日目

5.8
1.9
ニトリルゴム
9.6
1種A
10

1パック

100個入り

717( 789円 )

2日目

6.8
1.9
ニトリルゴム
10.6
1種A
10

1個

209( 230円 )

1日目

7.8
1.9
ニトリルゴム
11.6
1種A
10

1個

209( 230円 )

1日目

8.8
1.9
ニトリルゴム
12.6
1種A
10

1個

209( 230円 )

1日目

9.8
1.9
ニトリルゴム
13.6
1種A
10

1個

209( 230円 )

1日目

9.8
2.4
ニトリルゴム
14.6
1種A
10

1個

210( 231円 )

2日目

10.8
2.4
ニトリルゴム
15.6
1種A
10

1個

210( 231円 )

2日目

11
2.4
ニトリルゴム
15.8
1種A
10

1個

210( 231円 )

1日目

11.8
2.4
ニトリルゴム
16.6
1種A
10

1個

210( 231円 )

1日目

12.3
2.4
ニトリルゴム
17.1
1種A
10

1個

212円

137

( 151円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13.8
2.4
ニトリルゴム
18.6
1種A
10

1個

210( 231円 )

7日目

14.8
2.4
ニトリルゴム
19.6
1種A
10

1個

216( 238円 )

1日目

15.8
2.4
ニトリルゴム
20.6
1種A
10

1個

220円

143

( 157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17.8
2.4
ニトリルゴム
22.6
1種A
10

1個

220( 242円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19.8
2.4
ニトリルゴム
24.6
1種A
10

1個

224( 246円 )

2日目

20.8
2.4
ニトリルゴム
25.6
1種A
10

1個

226( 249円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21.8
2.4
ニトリルゴム
26.6
1種A
10

1個

226( 249円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21.7
3.5
ニトリルゴム
28.7
1種A
10

1個

45( 50円 )

2日目

22.1
3.5
ニトリルゴム
29.1
1種A
10

1個

56( 62円 )

2日目

23.7
3.5
ニトリルゴム
30.7
1種A
10

1個

74円

48

( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24.7
3.5
ニトリルゴム
31.7
1種A
10

1個

49( 54円 )

1日目

25.7
3.5
ニトリルゴム
32.7
1種A
10

1個

45( 50円 )

1日目

27.7
3.5
ニトリルゴム
34.7
1種A
10

1個

34( 37円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28.7
3.5
ニトリルゴム
35.7
1種A
10

1パック

100個入り

2,808( 3,089円 )

2日目

29.2
3.5
ニトリルゴム
36.2
1種A
10

1個

281( 309円 )

2日目

29.7
3.5
ニトリルゴム
36.7
1種A
10

1個

63( 69円 )

1日目

30.7
3.5
ニトリルゴム
37.7
1種A
10

1個

78( 86円 )

2日目

31.7
3.5
ニトリルゴム
38.7
1種A
10

1個

63( 69円 )

2日目

33.7
3.5
ニトリルゴム
40.7
1種A
10

1個

88( 97円 )

2日目

34.7
3.5
ニトリルゴム
41.7
1種A
10

1個

75( 83円 )

1日目

35.7
3.5
ニトリルゴム
42.7
1種A
10

1個

158( 174円 )

1日目

37.7
3.5
ニトリルゴム
44.7
1種A
10

1個

158( 174円 )

2日目

38.7
3.5
ニトリルゴム
45.7
1種A
10

1個

110( 121円 )

1日目

39.7
3.5
ニトリルゴム
46.7
1種A
10

1個

178( 196円 )

1日目

40.7
3.5
ニトリルゴム
47.7
1種A
10

1個

422( 464円 )

2日目

41.7
3.5
ニトリルゴム
48.7
1種A
10

1パック

50個入り

3,134( 3,447円 )

2日目

43.7
3.5
ニトリルゴム
50.7
1種A
10

1パック

50個入り

2,849( 3,134円 )

2日目

44.7
3.5
ニトリルゴム
51.7
1種A
10

1個

143( 157円 )

2日目

45.7
3.5
ニトリルゴム
52.7
1種A
10

1個

345( 380円 )

2日目

47.7
3.5
ニトリルゴム
54.7
1種A
10

1個

345( 380円 )

2日目

48.7
3.5
ニトリルゴム
55.7
1種A
10

1個

448( 493円 )

2日目

49.7
3.5
ニトリルゴム
56.7
1種A
10

1個

195( 215円 )

2日目

49.6
5.7
ニトリルゴム
61
1種A
10

1個

189( 208円 )

1日目

51.6
5.7
ニトリルゴム
63
1種A
10

1個

494( 543円 )

2日目

52.6
5.7
ニトリルゴム
64
1種A
10

1個

217( 239円 )

2日目

54.6
5.7
ニトリルゴム
66
1種A
10

1個

271( 298円 )

2日目

55.6
5.7
ニトリルゴム
67
1種A
10

1個

380( 418円 )

2日目

59.6
5.7
ニトリルゴム
71
1種A
10

1個

217( 239円 )

1日目

64.6
5.7
ニトリルゴム
76
1種A
10

1個

384( 422円 )

2日目

66.6
5.7
ニトリルゴム
78
1種A
10

1パック

50個入り

5,445( 5,990円 )

2日目

69.6
5.7
ニトリルゴム
81
1種A
10

1個

287( 316円 )

2日目

70.6
5.7
ニトリルゴム
82
1種A
10

1個

149( 164円 )

2日目

74.6
5.7
ニトリルゴム
86
1種A
10

1個

185( 204円 )

2日目

79.6
5.7
ニトリルゴム
91
1種A
10

1個

158( 174円 )

2日目

84.6
5.7
ニトリルゴム
96
1種A
10

1個

281( 309円 )

2日目

89.6
5.7
ニトリルゴム
101
1種A
10

1個

321( 353円 )

2日目

94.6
5.7
ニトリルゴム
106
1種A
10

1個

298( 328円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

華陽物産では、規格Oリングを多品種に在庫することで、即納や材質違いでの納品を可能にしました。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)

JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)

    JIS B 2401 G番 (円筒面固定用・平面固定用)

    JIS B 2401 G番 (円筒面固定用・平面固定用)

      AN6227番 (運動用・円筒面固定用Οリング油圧用)

      AN6227番 (運動用・円筒面固定用Οリング油圧用)

        JIS B 2401-1 P番 Oリング(運動用・円筒面固定用・平面固定用)

        JIS B 2401-1 P番 Oリング(運動用・円筒面固定用・平面固定用)

          JIS B 2401-1 G番 Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

          JIS B 2401-1 G番 Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

            JIS B 2401 V番 (真空フランジ用)

            JIS B 2401 V番 (真空フランジ用)

              S番 Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

              S番 Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

                JASO F404番 Oリング(運動用・円筒面固定用・平面固定用)

                JASO F404番 Oリング(運動用・円筒面固定用・平面固定用)

                  Oリング Gシリーズ

                  Oリング Gシリーズ

                    大口径Oリング

                    大口径Oリング

                      Oリング Pシリーズ

                      Oリング Pシリーズ

                        Oリング Sシリーズ

                        Oリング Sシリーズ

                          JIS B 2401-1 V番 Oリング(真空フランジ用)

                          JIS B 2401-1 V番 Oリング(真空フランジ用)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO 森清化工 森清化工 SUNCO 森清化工 森清化工 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 森清化工
                            通常価格 34円 45円 1,040円 3円 11円 2,918円 4円 17円 90円 - 80円 110円 25円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング - Oリング Oリング
                            規格 P(運動・固定用) G(固定用) AS(運動用) P(運動・固定用) G(固定用) V(真空フランジ用) S(固定用) JASO F404(運動・固定用) Gシリーズ フリー指定 Pシリーズ Sシリーズ V(真空フランジ用)

                            JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            油圧機器のオーバーホールで使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/03
                            油圧機器のオーバーホールでシール材を交換の際、使用しました。サイズ展開が豊富で少量で購入出来るので助かります。すぐに入手できないサイズもここでなら探すことが出来るので頼りにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧機器のオーバーホールで使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/03
                            油圧機器のオーバーホールでシール材を交換の際、使用しました。サイズ展開が豊富で少量で購入出来るので助かります。すぐに入手できないサイズもここでなら探すことが出来るので頼りにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パッキン
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            古い機械に付いていたパッキンが傷んでトラブルになっていたのでパッキンを交換しました。問題なく交換ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フィルタのパッキン
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/20
                            廃盤機械のパッキンの代用で購入しました。精度が高く、寸法あわせで代用できました。寸法からの検索にはいつも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました