(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールワッシャー(WD型)【1~500個入り】

シールワッシャー(WD型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
230円 ~ 90,800円
税込価格
253円 ~ 99,880円

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性のゴム材料を使用したWD型のシールワッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定15件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

シールワッシャー(WD型)の寸法図

シールワッシャー(WD型)の寸法図

※上の断面図は、このシールワッシャーの代表形状を示します。

粗さは、JIS B 0601:2001による。

金属環材質:SPCC

 

(単位:mm)

 

適用ねじ径呼び番号呼び寸法シールワッシャー寸法取付部寸法
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
寸法公差寸法寸法公差寸法寸法公差maxminminC面取
M4WD-4WD 4 10 1.54.0+0.3
0
6.210.0±0.31.52.5±0.24.37.014.00.6±0.1
M5WD-5WD 5 12 1.85.0+0.4
0
6.012.01.82.8±0.4
0
5.38.016.0
M6WD-6WD 6 14 1.85.87.814.0±0.41.82.86.410.018.0
M8WD-8WD 8 16 2.07.810.316.02.03.08.413.020.0
M10WD-10WD 10 19 3.09.812.819.03.04.0±0.5
0
10.516.023.0
M12WD-12WD 12 22 3.511.814.522.03.55.013.018.026.0
M14WD-14WD 14 25 3.513.816.525.03.55.015.021.029.0
M16WD-16WD 16 26 3.515.818.026.03.55.417.024.030.0

金属環材料:SUS

 

(単位:mm)

 

適用ねじ径呼び番号呼び寸法シールワッシャー寸法取付部寸法
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
寸法公差寸法寸法公差寸法寸法公差maxminminC面取
M4SUSWD-4WD 4 10 1.54.0+0.3
0
6.210.0±0.31.52.5±0.24.37.014.00.6±0.1
M5SUSWD-5WD 5 12 1.85.0+0.4
0
6.012.01.82.8±0.4
0
5.38.016.0
M6SUSWD-6WD 6 14 1.85.87.814.0±0.41.82.86.410.018.0
M8SUSWD-8WD 8 16 2.07.810.316.02.03.08.413.020.0
M10SUSWD-10WD 10 19 3.09.812.819.03.04.0±0.5
0
10.516.023.0
M12SUSWD-12WD 12 22 3.511.815.822.03.55.013.018.026.0
M14SUSWD-14WD 14 25 3.513.816.525.03.55.015.021.029.0
M16SUSWD-16WD 16 26 3.515.818.026.03.55.417.024.030.0

型番リスト

型番
外径(φ)
厚み(mm)
材質
適用ねじ径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10
1.5
SUS
M4
10

1パック

500個入り

90,800( 99,880円 )

-

12
1.8
SUS
M5
10

1個

300( 330円 )

2日目

14
1.8
SUS
M6
10

1個

279( 307円 )

2日目

16
2
SUS
M8
10

1個

358( 394円 )

2日目

19
3.0
SUS
M10
10

1個

402( 442円 )

2日目

22
3.5
SUS
M12
10

1個

579( 637円 )

2日目

  • 注文停止中
25.0
3.5
SUS
M14
10

1パック

100個入り

32,480( 35,728円 )

-

26
3.5
SUS
M16
10

1個

524( 576円 )

2日目

12
1.8
SPCC
M5
10

1個

230( 253円 )

2日目

14
1.8
SPCC
M6
10

1個

230( 253円 )

2日目

16
2
SPCC
M8
10

1パック

200個入り

26,400( 29,040円 )

2日目

19
3.0
SPCC
M10
10

1個

250( 275円 )

2日目

22
3.5
SPCC
M12
10

1個

250( 275円 )

2日目

25.0
3.5
SPCC
M14
10

1個

272( 299円 )

2日目

26
3.5
SPCC
M16
10

1個

355( 391円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性のゴム材料を使用したWD型のシールワッシャー。
【特長】
・密封用ゴム部が金属ワッシャーの厚みの一方に突起し、しかも突起部が軸線方向にテーパーを持つ構造。
・一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られる。
【用途】
・通しボルト部、ドレンプラグ、給油プラグ、パイプフランジ部継手等に最適。
・その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止または外部よりの侵入防止に。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールワッシャー(WD型)

シールワッシャー(WD型)

    シールワッシャー WD型

    シールワッシャー WD型

      シールワッシャー WF型

      シールワッシャー WF型

        シールワッシャー SWS-A型

        シールワッシャー SWS-A型

          シールワッシャー SWS-K型

          シールワッシャー SWS-K型

            シールワッシャ SW-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)

            シールワッシャ SW-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)

              シールワッシャ SW-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)

              シールワッシャ SW-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)

                シールワッシャ SW-K型(頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ)

                シールワッシャ SW-K型(頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ)

                  シールワッシャー(WF型)

                  シールワッシャー(WF型)

                    シールワッシャ SWS-K型(頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ)

                    シールワッシャ SWS-K型(頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ)

                      シールワッシャ SWS-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)

                      シールワッシャ SWS-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)

                        シールワッシャ TWS-A型(通しボルト用)

                        シールワッシャ TWS-A型(通しボルト用)

                          シールワッシャ SWS-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)

                          シールワッシャ SWS-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)

                            メーカー SUNCO NOK NOK SUNCO SUNCO 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 SUNCO 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業
                            通常価格 230円 148円 92円 152円 146円 796円 796円 796円 149円 736円 720円 985円 920円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ シールワッシャ

                            シールワッシャー(WD型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアー系部品に使っています
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            自社で使っているエアー系設備の部品、レギュレータのボルト部分からのエアー漏れ防止に定期的に交換品として使っています。シール座金 ねじ部固定タイプ(GSWM12)で気になっていたゴム部の剥離もありません。その他のことは特に何もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました