スチール製のつば付き六角穴ねじ浮きプラグ GPF型。三価クロメートによる表面処...
取付穴形状 | 六角穴 | 形状 | [フランジ付き] フランジ付き |
---|---|---|---|
材質 | [スチール] スチール | 長さ(mm) | 8 |
プラグ種類 | 浮きプラグ | 表面処理 | [三価クロメート] 三価クロメート(三価ホワイト) |
ねじの呼び(G) | 1/8 | 販売単位 | バラ(1個から購入可能) |
RoHS ? | 10 | - | - |
スチール製のつば付き六角穴ねじ浮きプラグ GPF型。
三価クロメートによる表面処理済み。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GOSHOプラグ 互省製作所製の型番SPHB-ST3W-GPF1/8のページです。
型番SPHB-ST3W-GPF1/8に関する仕様情報を記載しております。