(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OリングN型 4種D耐熱用【1~100個入り】

OリングN型 4種D耐熱用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
341円 ~ 11,279円
税込価格
375円 ~ 12,407円

油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体が漏れるのを防ぐO型のリング。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

OリングN型 4種D耐熱用の仕様

OリングN型 4種D耐熱用の寸法図

OリングN型 4種D耐熱用の寸法図

 

(単位:mm)

 

呼び番号Oリングの寸法
太さ(w)内径(d)
N 31.5±0.12.5±0.15
N 43.5
N 54.5
N 65.5
N 76.5
N 87.5
N 98.5
N 109.5
N 11.210.7
N 1211.5
N 12.512.0
N 1413.5
N 1514.5
N 1615.5
N 1817.5
N 2019.5±0.25
N 2221.5
N 22.42.0±0.1521.9
N 2423.5
N 2524.5
N 2625.5
N 2827.5
N 2928.5
N 3029.5
N 31.531.0
N 3231.5
N 3433.5
N 3534.5
N 35.535.0
N 3635.5
N 3837.5
N 3938.5
N 4039.5
N 422.0±0.1541.5±0.4
N 4443.5
N 4544.5
N 4645.5
N 4847.5
N 5049.5
N 5352.5
N 5554.5
N 5655.5
N 6059.5
N 6362.5
N 6564.5
N 6766.5
N 7069.5
N 7170.5±0.6
N 7574.5
N 8079.5
N 8584.5
N 9089.5
N 9594.5
N 10099.5
N 105104.5
N 110109.5
N 112111.5
N 115114.5
N 120119.5
N 125124.5

※4種の内径(d)の許容差は4D(フッ素ゴム)については上記許容差の1.2倍とする。

型番リスト

型番
内径(mm)
線径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.5
1.5
10

1個

341( 375円 )

2日目

14.5
1.5
-

1パック

100個入り

11,200( 12,320円 )

7日目

  • 注文停止中
31.5
2
10

1パック

50個入り

11,279( 12,407円 )

-

124.5
2
-

1パック

10個入り

6,600( 7,260円 )

7日目

129.5
2
-

1パック

10個入り

7,800( 8,580円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体が漏れるのを防ぐO型のリング。
【特長】
・Oリングは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、溝部に装着して適度に圧縮。
・断面がO形の環状パッキンで、流体やほこりを密封する。
・使い方:固定用、運動用。
・材質:フッ素ゴム。
【用途】
・油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用。
・自動車をはじめとした油圧、水圧機械、建設機械、運搬機械などあらゆる機械。
・ネジ部やフランジ部からの油、その他の流体の漏れを防止するとともに、ごみやダストなどの侵入を防止。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OリングN型 4種D耐熱用

OリングN型 4種D耐熱用

    OリングN型 4種C耐熱用

    OリングN型 4種C耐熱用

      Oリング 1A-N

      Oリング 1A-N

        Oリング 旧JASO F 404シリーズ(固定用・運動用)

        Oリング 旧JASO F 404シリーズ(固定用・運動用)

          Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)

          Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)

            Oリング ガスケット(油圧用)AN-6230

            Oリング ガスケット(油圧用)AN-6230

              Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)

              Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)

                Oリング JASO F404 3000番(運動用、固定用)

                Oリング JASO F404 3000番(運動用、固定用)

                  AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)

                  AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)

                    Oリングパッキン(油圧用)AN-6227

                    Oリングパッキン(油圧用)AN-6227

                      Oリング NOK アイアンラバーGシリーズ(固定用、運動用)

                      Oリング NOK アイアンラバーGシリーズ(固定用、運動用)

                        Oリング 旧ARP568 AS568番シリーズ(固定用・運動用)

                        Oリング 旧ARP568 AS568番シリーズ(固定用・運動用)

                          Oリング JISB2401 Vシリーズ(真空フランジ用)

                          Oリング JISB2401 Vシリーズ(真空フランジ用)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO NOK NOK 武蔵オイルシール工業 NOK 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 NOK NOK NOK
                            通常価格 341円 3,860円 144円 36円 33円 70円 64円 133円 11円 13円 164円 26円 148円
                            通常出荷日 2日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング
                            材質 フッ素ゴム シリコンゴム ニトリルゴム - - - - - - - ウレタンゴム - -

                            OリングN型 4種D耐熱用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました