(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
プレス蝶ボルト 三星産業貿易製
  • 数量スライド割引

プレス蝶ボルト 三星産業貿易製【1~900個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
79円 ~ 11,079円
税込価格
87円 ~ 12,187円
通常出荷日
1日目~
【呼びM】 4・5・6・8
【材質】 ステンレス・スチール
【表面処理】 なし・銅メッキ・黒色塗装・ユニクロ・クロメート・三価ホワイト・三価ブラック・ニッケル・亜鉛黒・グリーン・スズコバルト

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品シリーズは、蝶ボルト-単品・小箱-もしくは冷間蝶ボルト Rタイプになります。

プレス蝶ボルト 三星産業貿易製のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品サンプルの部品
    評価 5.0満足度:5.02019/05/24
    始めての利用ですが、仕上げ・精度とも良好でした。意匠を重視しない製品には十分です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス蝶ボルト 三星産業貿易製

プレス蝶ボルト 三星産業貿易製

    鍛造 蝶ボルト 1種 ウィット

    鍛造 蝶ボルト 1種 ウィット

      プレス蝶ボルト(SWCH相当・チタン)

      プレス蝶ボルト(SWCH相当・チタン)

        冷間蝶ボルト Rタイプ

        冷間蝶ボルト Rタイプ

          プレス蝶ボルト(ユニクロム)

          プレス蝶ボルト(ユニクロム)

            M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)

            M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)

              黒 ナイロン蝶ボルト No.1

              黒 ナイロン蝶ボルト No.1

                冷間蝶ボルト ウィット径

                冷間蝶ボルト ウィット径

                  メーカー 三星産業貿易 永井鍛造 オー・ピー・ジ SUNCO トラスコ中山 エスコ 大丸鋲螺製作所 オー・ピー・ジ
                  通常価格 79円 1,630円 222円 50円 527円 306円 13,424円 113円
                  通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  ねじ山種類 メートル並目 ウィット並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 ウィット並目
                  ねじ種類 全ねじ - - - - - - -

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。