(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーステー

通常単価(税別)
1,834円
税込単価
2,017円

【特長】・好みの角度に開き2本のボルト、ナットで対角に固定します。・180度の...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    鋼板(SPHC)

型番

K60625 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K60625

ブラック

1個

1,834( 2,017円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・好みの角度に開き2本のボルト、ナットで対角に固定します。
・180度の間で2, 5度間隔の72通りの角度が自在に選択できます。
・垂直の壁はもちろん、斜めの壁面にも取付できます。
・6ヶ所の丸穴にパイプ(13mm)を1~3本通せばハンガー掛け、タオル掛けとして利用できます。
・又、3本すべて通せば、棚板を取りつけなくてもパイプ棚として利用できます。

K60625で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーステーの型番K60625のページです。
型番K60625に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーステー

フリーステー

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

      ステンレスストップステー B-1145

      ステンレスストップステー B-1145

        ワンウェイトルクステー B-492

        ワンウェイトルクステー B-492

          二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

          二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

            回転キャビネット用金物 RB-600型

            回転キャビネット用金物 RB-600型

              ステンレスストップステー B-1480

              ステンレスストップステー B-1480

                SUSアームストッパー

                SUSアームストッパー

                  加工治具 LDD-V-TMP型

                  加工治具 LDD-V-TMP型

                    ラプコンドアダンパー LDD-S型

                    ラプコンドアダンパー LDD-S型

                      LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

                      LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

                        LAMP スイングリフトダウン SLD型

                        LAMP スイングリフトダウン SLD型

                          ストッパー付重量扉用ステー B-450

                          ストッパー付重量扉用ステー B-450

                            メーカー SOWA スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 杉田エース スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 1,834円 160円 6,440円 2,297円 1,867円 4,274円 3,461円 3,480円 4,212円 4,789円 24,445円 17,310円 3,200円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質詳細 鋼板(SPHC) - - - - - - - - - - - -

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました