(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 簡単取付タイプ

通常単価(税別)
2,395円
税込単価
2,635円

・ラプコン機構を搭載した小型の下開き扉用ソフトダウンステーです。・木口面にユニ...

詳細情報を確認する

型番

K800-033210 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
扉の最大モーメント(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K800-033210

ブラック
2.0~3.0

1個

2,395( 2,635円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ラプコン機構を搭載した小型の下開き扉用ソフトダウンステーです。
・木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。
・座金もテンプレートで簡単に位置出しできます。
・扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(※機種M・Hのみ)
・左右兼用です。
・キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。
・座金もカバーをつけることで本体と色を合わせられます。

Loading...

K800-033210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 簡単取付タイプの型番K800-033210のページです。
型番K800-033210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 簡単取付タイプ

コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 簡単取付タイプ

    ステンレス前蓋用ステー B-1458

    ステンレス前蓋用ステー B-1458

      ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

      ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

        ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

        ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

          ステンレスロックオープナーステー B-1469

          ステンレスロックオープナーステー B-1469

            天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

            天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

              SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

              SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

                前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

                前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

                  ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                  ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                    ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

                    ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

                      ステンレス重量扉用ステー B-1451

                      ステンレス重量扉用ステー B-1451

                        天蓋用ステー(左右あり)_S-19

                        天蓋用ステー(左右あり)_S-19

                          前蓋用ステー_S-34

                          前蓋用ステー_S-34

                            メーカー SOWA タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,395円 948円 727円 539円 4,620円 425円 333円 513円 1,157円 4,597円 4,498円 795円 527円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            扉の開き方 下開き 前開き 上蓋 上蓋 前開き 上蓋 上蓋 下開き 下開き 上開き 扉用(横開き) 上蓋 下開き

                            コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 簡単取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました