(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-クリ-ンCAP-75A
超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理) キャップ

超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理) AV-クリ-ンCAP-75A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,472円
税込単価
2,719円

【超純パイプ・継手】・溶出が少ない。・弾性による機械的強度が大きい。・内面は平...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 関連部品 種類:
    キャップ
  • 種別:
    TN2CPJN
  • 材質:
    超純PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-クリ-ンCAP-75A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-クリ-ンCAP-75Aの仕様・寸法情報

種類関連部品最高使用圧力(MPa)1
関連部品 種類キャップ呼び径175
種別TN2CPJN外径D(φ)102
材質超純PVC表面処理なし
使用流体 - -

商品情報

外形図

超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理) 外形図

呼び径 13mm~50mm

超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理) 外形図2

呼び径 65mm~150mm

製品仕様

最高許容圧力(20℃):1.0MPa

規格表

超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理) 規格表
  • (1)Lの許容差は0~+5mmとします。
  • (2)●はAV規格及び塩化ビニル管・継手協会規格品です。
  • (3)Rは、1~5mmとします。
  • (4)○はJIS K6743に準じています。

型番リスト

型番
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-クリ-ンCAP-75A

75
102

1個

2,472( 2,719円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【超純パイプ・継手】
・溶出が少ない。
・弾性による機械的強度が大きい。
・内面は平滑な鏡面状。
・液の停滞するデッドスペースを極小化した構造。
・脱脂(洗浄品)や高温殺菌超純水ラインに使用が可能。
・TS施工法接続で接続が簡単。
【用途】
・(純水配管)半導体・液晶工場の純水ライン。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)の型番AV-クリ-ンCAP-75Aのページです。
型番AV-クリ-ンCAP-75Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

    HI キャップ

    HI キャップ

      AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

      AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

        TS-キャップ

        TS-キャップ

          HI 給水栓ソケット

          HI 給水栓ソケット

            超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

            超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

              超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理)

              超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理)

                ソケット HT DV DS

                ソケット HT DV DS

                  超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

                  超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

                    DV継手 インクリーザー DV IN

                    DV継手 インクリーザー DV IN

                      TS-給水栓ソケット

                      TS-給水栓ソケット

                        CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                        CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                          HI継手 異径ソケット

                          HI継手 異径ソケット

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 アロン化成 旭有機材 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 236円 181円 56円 104円 153円 269円 236円 250円 236円 64円 148円 336円 145円
                            通常出荷日 7日目   8日目~   5日目   8日目~   8日目   7日目   7日目   5日目   6日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            種類 関連部品 関連部品 AD 関連部品 HITS TS - HTDV - DV TS CU HITS
                            最高使用圧力(MPa) 1 0.75 - 0.75 0.75 1 - - - - 0.75 - 1
                            関連部品 種類 キャップ キャップ - キャップ - - - - - - - - -
                            種別 TN2CPJN TNICPJN - TNUCPJN TNIFSJN TN2FSJN - - - - TNUFSJN - -
                            材質 超純PVC HI-PVC - U-PVC HI-PVC 超純PVC 超純PVC - 超純PVC - U-PVC - -

                            超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-クリ-ンCAP-100A
                            AV-クリ-ンCAP-13A
                            AV-クリ-ンCAP-20A
                            AV-クリ-ンCAP-25A
                            AV-クリ-ンCAP-40A
                            AV-クリ-ンCAP-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径1 外径D
                            (φ)

                            3,654円

                            ( 4,019円 )
                            1個 -

                            7日目

                            100130

                            236円

                            ( 260円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1324

                            291円

                            ( 320円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2033

                            374円

                            ( 411円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2540

                            485円

                            ( 534円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4057

                            724円

                            ( 796円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5070
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径1 外径D
                            (φ)

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト