(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,256円
税込単価
1,382円

【超純パイプ・継手】・溶出が少ない。・弾性による機械的強度が大きい。・内面は平...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-クリ-ンVS-65A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-クリ-ンVS-65A

76
2 1/2
65
87

1個

1,256( 1,382円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【超純パイプ・継手】
・溶出が少ない。
・弾性による機械的強度が大きい。
・内面は平滑な鏡面状。
・液の停滞するデッドスペースを極小化した構造。
・脱脂(洗浄品)や高温殺菌超純水ラインに使用が可能。
・TS施工法接続で接続が簡単。
【用途】
・(純水配管)半導体・液晶工場の純水ライン。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

AV-クリ-ンVS-65Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)の型番AV-クリ-ンVS-65Aのページです。
型番AV-クリ-ンVS-65Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

    HI バルブソケット

    HI バルブソケット

      HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

      HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

        超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

        超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

          超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)

          超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)

            HI 給水栓ソケット

            HI 給水栓ソケット

              給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

              給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                  クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                  クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

                    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

                      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                        HI継手 異径ソケット

                        HI継手 異径ソケット

                          HIメタルバルブソケット

                          HIメタルバルブソケット

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 旭有機材 旭有機材 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 189円 202円 77円 269円 217円 153円 59円 259円 528円 122円 125円 145円 1,989円
                            通常出荷日 6日目~   8日目   5日目   7日目   7日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   2日目   1日目   1日目  
                            種類 TS HITS HITS TS - HITS - HITS - - - HITS HITS
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット オスストレート ソケット - - - ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - - 管⇔管 異径 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし なし なし なし - なし - - - なし なし
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - - - - R(管用テーパおねじ)

                            超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-クリ-ンVS-13A
                            AV-クリ-ンVS-16A
                            AV-クリ-ンVS-20A
                            AV-クリ-ンVS-25A
                            AV-クリ-ンVS-30A
                            AV-クリ-ンVS-75A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 呼び径1 外径D
                            (φ)

                            189円

                            ( 208円 )
                            1個 -

                            7日目

                            181/21324

                            237円

                            ( 261円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            221/21629

                            291円

                            ( 320円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            263/42033

                            470円

                            ( 517円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3212540

                            386円

                            ( 425円 )
                            1個 -

                            7日目

                            381 1/43046

                            1,353円

                            ( 1,488円 )
                            1個 -

                            7日目

                            89375102

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました