(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-クリ-ンWS-13A
超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理) ソケット

超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理) AV-クリ-ンWS-13A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
291円
税込単価
320円

【超純パイプ・継手】・溶出が少ない。・弾性による機械的強度が大きい。・内面は平...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-クリ-ンWS-13A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-クリ-ンWS-13A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-クリ-ンWS-13A

18
1/2
13
24

1個

291( 320円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【超純パイプ・継手】
・溶出が少ない。
・弾性による機械的強度が大きい。
・内面は平滑な鏡面状。
・液の停滞するデッドスペースを極小化した構造。
・脱脂(洗浄品)や高温殺菌超純水ラインに使用が可能。
・TS施工法接続で接続が簡単。
【用途】
・(純水配管)半導体・液晶工場の純水ライン。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

Loading...

AV-クリ-ンWS-13Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)の型番AV-クリ-ンWS-13Aのページです。
型番AV-クリ-ンWS-13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

    HI 給水栓ソケット

    HI 給水栓ソケット

      TS-給水栓ソケット

      TS-給水栓ソケット

        超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

        超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

          DV継手 排水バルブソケット DV VS

          DV継手 排水バルブソケット DV VS

            超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

            超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

              HI バルブソケット

              HI バルブソケット

                HI キャップ

                HI キャップ

                  AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

                  AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

                    DV継手 インクリーザー DV IN

                    DV継手 インクリーザー DV IN

                      TS-キャップ

                      TS-キャップ

                        超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)

                        超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)

                          HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

                          HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 アロン化成 旭有機材 旭有機材 アロン化成
                            通常価格 269円 153円 148円 236円 130円 189円 202円 181円 56円 64円 104円 217円 5,013円
                            通常出荷日 7日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~   6日目~   8日目   8日目~   5日目   5日目   8日目~   7日目~   5日目  
                            種類 TS HITS TS 関連部品 DV TS HITS 関連部品 AD DV 関連部品 - HTDV
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット - ソケット ソケット ソケット - ソケット インクリーザー - ソケット 伸縮継手
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし - なし なし なし - なし なし - なし なし
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - - - - - -

                            超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-クリ-ンWS-16A
                            AV-クリ-ンWS-20A
                            AV-クリ-ンWS-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 呼び径1 外径D
                            (φ)

                            269円

                            ( 296円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            221/21629

                            427円

                            ( 470円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            263/42033

                            386円

                            ( 425円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3212540

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました