(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
253円 ~ 513円
税込価格
278円 ~ 564円

【超純パイプ・継手】給水栓エルボ(超純 U-PVC)超純水ラインの設備に適した...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
1/2
13
24

1個

253( 278円 )

7日目

22
1/2
16
29

1個

391( 430円 )

7日目

26
3/4
20
33

1個

513( 564円 )

7日目

32
1
25
40

1個

468( 515円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【超純パイプ・継手】給水栓エルボ(超純 U-PVC)
超純水ラインの設備に適した高耐食性塩化ビニル配管材
最高許容圧力(20℃)TS 1.0MPa
ねじはJIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじとします
AV規格品です
【特長】
・溶出が少ない
・弾性による機械的強度が大きい
・内面は平滑な鏡面状
・液の停滞するデッドスペースを極小化した構造
・脱脂(洗浄品)や高温殺菌超純水ラインに使用が可能
・TS施工法接続で接続が簡単
【用途】
・純水配管
・半導体・液晶工場の純水ライン

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

    HI 給水栓エルボ

    HI 給水栓エルボ

      TS-給水栓エルボ

      TS-給水栓エルボ

        食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

        食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

          HT DV継手(高温排水用)90°エルボ HTDV-DL

          HT DV継手(高温排水用)90°エルボ HTDV-DL

            超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

            超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

              U-PVC TS 45°ベンド

              U-PVC TS 45°ベンド

                CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

                CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

                  CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                  CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                    TS-給水栓ソケット

                    TS-給水栓ソケット

                      DV継手 排水バルブソケット DV VS

                      DV継手 排水バルブソケット DV VS

                        HI 45°エルボ

                        HI 45°エルボ

                          AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

                          AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 アロン化成 旭有機材 旭有機材 アロン化成 アロン化成 旭有機材 アロン化成 旭有機材 アロン化成
                            通常価格 253円 158円 135円 577円 383円 236円 25,696円 598円 336円 148円 130円 359円 56円
                            通常出荷日 7日目   8日目   8日目   5日目   5日目   6日目~   15日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   5日目  
                            種類 TS HITS TS 関連部品 HTDV - TS CU CU TS DV HITS AD
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ - 90°エルボ 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°エルボ ソケット ソケット 45°エルボ ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし - なし なし なし - - なし なし なし なし
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - - - - Rp(平行めねじ) - - -

                            超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました