(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
277円 ~ 6,332円
税込価格
305円 ~ 6,965円

【超純パイプ・継手】・溶出が少ない。・弾性による機械的強度が大きい。・内面は平...

詳細情報を確認する

  • 継手形状:
    チーズ
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 特性:
    なし
  • 材質:
    超純PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

未確定26件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理) 外形図

呼び径 13mm~50mm

超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理) 外形図2

呼び径 65mm~150mm

製品仕様

最高許容圧力(20℃):1.0MPa

規格表

超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理) 規格表
超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理) 規格表2
  • (1)H、H1の許容差は-1~+5mmとします。
  • (2)●は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
  • (3)□はAV規格品です。
  • (4)○はJIS K6743に準じています。
  • (5)※溶接接合は出来ません。

型番リスト

型番
種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
最高使用圧力(MPa)
呼び径1
呼び径2
種別
外径D(φ)
外径D1(φ)
外径D2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TS
22
18
1
16
13
TN2TEJN
29
24
-

1個

277( 305円 )

7日目

TS
26
18
1
20
13
TN2TEJN
33
24
-

1個

389( 428円 )

7日目

TS
26
22
1
20
16
TN2TEJN
33
29
-

1個

424( 466円 )

7日目

TS
32
18
1
25
13
TN2TEJN
40
24
-

1個

483( 531円 )

7日目

TS
32
22
1
25
16
TN2TEJN
40
29
-

1個

483( 531円 )

7日目

TS
32
26
1
25
20
TN2TEJN
40
33
-

1個

483( 531円 )

7日目

TS
38
22
1
30
16
TN2TEJN
46
29
-

1個

562( 618円 )

7日目

TS
38
26
1
30
20
TN2TEJN
46
33
-

1個

673( 740円 )

7日目

TS
38
32
1
30
25
TN2TEJN
46
40
-

1個

562( 618円 )

7日目

TS
48
18
1
40
13
TN2TEJN
57
24
-

1個

803( 883円 )

7日目

TS
48
26
1
40
20
TN2TEJN
57
33
-

1個

803( 883円 )

7日目

TS
48
32
1
40
25
TN2TEJN
57
40
-

1個

962( 1,058円 )

7日目

TS
48
38
1
40
30
TN2TEJN
57
46
-

1個

803( 883円 )

7日目

TS
60
18
1
50
13
TN2TEJN
70
24
-

1個

1,260( 1,386円 )

7日目

TS
60
22
1
50
16
TN2TEJN
70
29
-

1個

1,260( 1,386円 )

7日目

TS
60
26
1
50
20
TN2TEJN
70
33
-

1個

1,260( 1,386円 )

7日目

TS
60
32
1
50
25
TN2TEJN
70
40
-

1個

1,372( 1,509円 )

7日目

TS
60
38
1
50
30
TN2TEJN
70
46
-

1個

1,260( 1,386円 )

7日目

TS
60
48
1
50
40
TN2TEJN
70
57
-

1個

1,260( 1,386円 )

7日目

TS
76
48
1
65
40
TN2TEJN
87
57
-

1個

2,551( 2,806円 )

7日目

TS
76
60
1
65
50
TN2TEJN
87
70
-

1個

2,382( 2,620円 )

7日目

TS
89
32
1
75
25
TN2TEJN
102
40
-

1個

3,339( 3,673円 )

7日目

TS
89
48
1
75
40
TN2TEJN
102
57
-

1個

3,339( 3,673円 )

7日目

TS
89
60
1
75
50
TN2TEJN
102
70
-

1個

3,339( 3,673円 )

7日目

TS
114
60
1
100
50
TN2TEJN
130
70
-

1個

6,332( 6,965円 )

7日目

TS
114
89
1
100
75
TN2TEJN
130
102
-

1個

6,332( 6,965円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【超純パイプ・継手】
・溶出が少ない。
・弾性による機械的強度が大きい。
・内面は平滑な鏡面状。
・液の停滞するデッドスペースを極小化した構造。
・脱脂(洗浄品)や高温殺菌超純水ラインに使用が可能。
・TS施工法接続で接続が簡単。
【用途】
・(純水配管)半導体・液晶工場の純水ライン。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

    HI チーズ・径違いチーズ

    HI チーズ・径違いチーズ

      超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

        HT耐熱継手 チーズ

        HT耐熱継手 チーズ

          HI継手 異径チーズ

          HI継手 異径チーズ

            HT耐熱継手 異径チーズ

            HT耐熱継手 異径チーズ

              TS-チーズ・径違いチーズ

              TS-チーズ・径違いチーズ

                HI継手 チーズ

                HI継手 チーズ

                  HI 給水栓チーズ

                  HI 給水栓チーズ

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                      HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                      HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                        HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

                        HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

                          給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                          給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 積水化学工業
                            通常価格 277円 158円 291円 524円 263円 607円 135円 129円 259円 99円 80円 1,123円 134円
                            通常出荷日 7日目   6日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目~   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            継手形状 チーズ チーズ チーズ ティー ティー ティー チーズ ティー チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ
                            接続 種類 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし - -
                            材質 超純PVC HI-PVC 超純PVC - - - U-PVC - HI-PVC - - - -
                            表面処理 なし なし なし - - - なし - なし - - - -

                            超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました