(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
291円 ~ 7,832円
税込価格
320円 ~ 8,615円

【超純パイプ・継手】チーズ(超純 U-PVC)超純水ラインの設備に適した高耐食...

詳細情報を確認する

  • 継手形状:
    チーズ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    なし
  • 材質:
    超純PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理) 外形図

呼び径 13mm~50mm

超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理) 外形図2

呼び径 65mm~150mm

規格表

超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理) 規格表
  • (1)Hの許容差は-1~+5mmとします。
  • (2)●は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
  • (3)○はJIS K6743に準じています。

型番リスト

型番
種類
適用管外径 1(mm)
最高使用圧力(MPa)
呼び径1
種別
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TS
18
1
13
TN2TEJN
24

1個

291( 320円 )

7日目

TS
22
1
16
TN2TEJN
29

1個

452( 497円 )

7日目

TS
26
1
20
TN2TEJN
33

1個

625( 688円 )

7日目

TS
32
1
25
TN2TEJN
40

1個

662( 728円 )

7日目

TS
38
1
30
TN2TEJN
46

1個

738( 812円 )

7日目

TS
48
1
40
TN2TEJN
57

1個

1,118( 1,230円 )

7日目

TS
60
1
50
TN2TEJN
70

1個

2,023( 2,225円 )

7日目

TS
76
1
65
TN2TEJN
87

1個

2,564( 2,820円 )

7日目

TS
89
1
75
TN2TEJN
102

1個

3,871( 4,258円 )

7日目

TS
114
1
100
TN2TEJN
130

1個

7,832( 8,615円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【超純パイプ・継手】チーズ(超純 U-PVC)
超純水ラインの設備に適した高耐食性塩化ビニル配管材
最高許容圧力(20℃)呼び径 13mm~150mm 1.0MPa 、200mm 0.75MPa 、250mm 0.6MPa 、300mm 0.4MPa
JIS K6743に準じています(呼び径 65mm、125mm 塩化ビニル管・継手協会規格品です)
呼び径 200mm~300mm AV規格品です
【特長】
・溶出が少ない
・弾性による機械的強度が大きい
・内面は平滑な鏡面状
・液の停滞するデッドスペースを極小化した構造
・脱脂(洗浄品)や高温殺菌超純水ラインに使用が可能
・TS施工法接続で接続が簡単
【用途】
・純水配管
・半導体・液晶工場の純水ライン

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

    HI チーズ・径違いチーズ

    HI チーズ・径違いチーズ

      超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

        HT耐熱継手 チーズ

        HT耐熱継手 チーズ

          TS-チーズ・径違いチーズ

          TS-チーズ・径違いチーズ

            HI継手 チーズ

            HI継手 チーズ

              HT耐熱継手 異径チーズ

              HT耐熱継手 異径チーズ

                HI継手 異径チーズ

                HI継手 異径チーズ

                  HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                  HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                      HI 給水栓チーズ

                      HI 給水栓チーズ

                        チーズ(HI-VP)

                        チーズ(HI-VP)

                          TS継手 チーズ(A形) TS T

                          TS継手 チーズ(A形) TS T

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業 旭有機材 エスコ アロン化成
                            通常価格 291円 158円 277円 524円 135円 129円 607円 263円 80円 99円 259円 279円 66円
                            通常出荷日 7日目   6日目~   7日目   1日目   6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   4日目~  
                            継手形状 チーズ チーズ チーズ ティー チーズ ティー ティー ティー チーズ チーズ チーズ ティー チーズ
                            接続 種類 管⇔管 同径 - 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - - 管⇔ねじ 管⇔管 同径 -
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし -
                            材質 超純PVC HI-PVC 超純PVC - U-PVC - - - - - HI-PVC - -
                            表面処理 なし なし なし - なし - - - - - なし - -

                            超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました