(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-クリ-ンS-16A
超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理) ソケット

超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理) AV-クリ-ンS-16A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
256円
税込単価
282円

【超純パイプ・継手】・溶出が少ない。・弾性による機械的強度が大きい。・内面は平...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-クリ-ンS-16A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-クリ-ンS-16A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理) 外形図

呼び径 13mm~50mm

超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理) 外形図2

呼び径 65mm~150mm

製品仕様

最高許容圧力(20℃):1.0MPa

規格表

超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理) 規格表
  • (1)Lの許容差は±4.0mmとします。
  • (2)●は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
  • (3)○はJIS K6743に準じています。

型番リスト

型番
種類
適用管外径 1(mm)
最高使用圧力(MPa)
呼び径1
種別
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-クリ-ンS-16A

TS
22
1
16
TN2SOJN
29

1個

256( 282円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【超純パイプ・継手】
・溶出が少ない。
・弾性による機械的強度が大きい。
・内面は平滑な鏡面状。
・液の停滞するデッドスペースを極小化した構造。
・脱脂(洗浄品)や高温殺菌超純水ラインに使用が可能。
・TS施工法接続で接続が簡単。
【用途】
・(純水配管)半導体・液晶工場の純水ライン。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

Loading...

AV-クリ-ンS-16Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理)の型番AV-クリ-ンS-16Aのページです。
型番AV-クリ-ンS-16Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理)

超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

        超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

        超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

          超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

          超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

            超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

            超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

              超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

              超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

                HI-PVC TSソケット・径違いソケット

                HI-PVC TSソケット・径違いソケット

                  超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                  超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                    エスロン クリーン継手 キャップ 100

                    エスロン クリーン継手 キャップ 100

                      メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 積水化学工業
                      通常価格 236円 217円 277円 269円 189円 236円 236円 21,785円 253円 2,561円
                      通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   7日目   6日目~   7日目   6日目~   15日目   7日目   7日目  
                      継手形状 ソケット ソケット チーズ ソケット ソケット - 90°エルボ ソケット 90°エルボ -
                      接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ -
                      特性 なし なし なし なし なし - なし なし なし -
                      材質 超純PVC 超純PVC 超純PVC 超純PVC 超純PVC 超純PVC 超純PVC HI-PVC 超純PVC -
                      表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし -

                      超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      AV-クリ-ンS-100A
                      AV-クリ-ンS-13A
                      AV-クリ-ンS-20A
                      AV-クリ-ンS-25A
                      AV-クリ-ンS-30A
                      AV-クリ-ンS-40A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      種類 適用管外径 1
                      (mm)
                      最高使用圧力
                      (MPa)
                      呼び径1 種別 外径D
                      (φ)

                      3,356円

                      ( 3,692円 )
                      1個 -

                      7日目

                      TS1141100TN2SOJN130

                      236円

                      ( 260円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      TS18113TN2SOJN24

                      278円

                      ( 306円 )
                      1個 -

                      7日目

                      TS26120TN2SOJN33

                      350円

                      ( 385円 )
                      1個 -

                      7日目

                      TS32125TN2SOJN40

                      482円

                      ( 530円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      TS38130TN2SOJN46

                      756円

                      ( 832円 )
                      1個 -

                      7日目

                      TS48140TN2SOJN57

                      塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました