(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-クリ-ン45L-20A
超純継手 45°エルボ/ベンド U-PVC製(禁油処理) 45ドエルボ

超純継手 45°エルボ/ベンド U-PVC製(禁油処理) AV-クリ-ン45L-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

【超純パイプ・継手】  45°エルボ・ベンド(超純 U-PVC)  超純水ライ...

詳細情報を確認する

  • 特性:
    なし
  • 材質:
    超純PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-クリ-ン45L-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-クリ-ン45L-20A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
継手形状
接続 種類
適用管外径 1(mm)
最高使用圧力(MPa)
呼び径1
種別
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-クリ-ン45L-20A

TS
45°エルボ
管⇔管 同径
26
1
20
PN24LJN
33

1個

389( 428円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【超純パイプ・継手】  45°エルボ・ベンド(超純 U-PVC)
  超純水ラインの設備に適した高耐食性塩化ビニル配管材
  最高許容圧力(20℃) 呼び径 20mm~150mm 1.0MPa 、 200mm 0.75MPa 、250mm 0.6MPa 、 300mm 0.4MPa
  呼び径 20mm~65mm JIS K6743に準じています
  呼び径 75mm~300mm AV規格品です

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

Loading...

AV-クリ-ン45L-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超純継手 45°エルボ/ベンド U-PVC製(禁油処理)の型番AV-クリ-ン45L-20Aのページです。
型番AV-クリ-ン45L-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超純継手 45°エルボ/ベンド U-PVC製(禁油処理)

超純継手 45°エルボ/ベンド U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

      U-PVC TS 90°ベンド

      U-PVC TS 90°ベンド

        超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

        超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

          HI-PVC TS 90°ベンド

          HI-PVC TS 90°ベンド

            HI エルボ

            HI エルボ

              スーパーHT継手 エルボ

              スーパーHT継手 エルボ

                HI 45°エルボ

                HI 45°エルボ

                  スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                  スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                    U-PVC TS 45°ベンド

                    U-PVC TS 45°ベンド

                      HI-PVC TSソケット・径違いソケット

                      HI-PVC TSソケット・径違いソケット

                        HI 給水栓エルボ

                        HI 給水栓エルボ

                          10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

                          10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                            通常価格 389円 291円 30,339円 253円 40,746円 195円 379円 359円 592円 25,696円 21,785円 158円 703円
                            通常出荷日 7日目   7日目   15日目   7日目   15日目   8日目~   7日目   8日目   7日目   15日目   15日目   8日目   9日目~  
                            特性 なし なし なし なし なし なし 耐薬品 なし 耐薬品 なし なし なし -
                            材質 超純PVC 超純PVC U-PVC 超純PVC HI-PVC HI-PVC C-PVC HI-PVC C-PVC U-PVC HI-PVC HI-PVC U-PVC
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水/薬品 水/薬品

                            超純継手 45°エルボ/ベンド U-PVC製(禁油処理)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-クリ-ン45L-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 継手形状 接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            呼び径1 種別 外径D
                            (φ)

                            449円

                            ( 494円 )
                            1個 -

                            7日目

                            TS45°エルボ管⇔管 同径32125PN24LJN40

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました