(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-クリ-ンL-16A
超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理) エルボ

超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理) AV-クリ-ンL-16A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
305円
税込単価
336円

【超純パイプ・継手】・溶出が少ない。・弾性による機械的強度が大きい。・内面は平...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-クリ-ンL-16A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-クリ-ンL-16A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理) 外形図

呼び径 13mm~50mm

超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理) 外形図2

呼び径 65mm~150mm

製品仕様

最高許容圧力(20℃):1.0MPa

規格表

超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理) 規格表
  • (1)Hの許容差は−1~+5mmとします。
  • (2)●は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
  • (3)○はJIS K6743に準じています。

型番リスト

型番
種類
適用管外径 1(mm)
最高使用圧力(MPa)
呼び径1
種別
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-クリ-ンL-16A

TS
22
1
16
TN29LJN
29

1個

305( 336円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【超純パイプ・継手】
・溶出が少ない。
・弾性による機械的強度が大きい。
・内面は平滑な鏡面状。
・液の停滞するデッドスペースを極小化した構造。
・脱脂(洗浄品)や高温殺菌超純水ラインに使用が可能。
・TS施工法接続で接続が簡単。
【用途】
・(純水配管)半導体・液晶工場の純水ライン。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

Loading...

AV-クリ-ンL-16Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)の型番AV-クリ-ンL-16Aのページです。
型番AV-クリ-ンL-16Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)

        超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

        超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

          超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理)

          超純継手 ソケット U-PVC製(禁油処理)

            超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

            超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

              超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

              超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

                超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                  メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                  通常価格 236円 277円 217円 269円 236円 236円 189円 253円
                  通常出荷日 6日目~   7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   6日目~   7日目  
                  継手形状 90°エルボ チーズ ソケット ソケット ソケット - ソケット 90°エルボ
                  接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                  特性 なし なし なし なし なし - なし なし
                  材質 超純PVC 超純PVC 超純PVC 超純PVC 超純PVC 超純PVC 超純PVC 超純PVC
                  表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  AV-クリ-ンL-100A
                  AV-クリ-ンL-13A
                  AV-クリ-ンL-20A
                  AV-クリ-ンL-30A
                  AV-クリ-ンL-40A
                  AV-クリ-ンL-50A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  種類 適用管外径 1
                  (mm)
                  最高使用圧力
                  (MPa)
                  呼び径1 種別 外径D
                  (φ)

                  4,739円

                  ( 5,213円 )
                  1個 -

                  7日目

                  TS1141100TN29LJN130

                  236円

                  ( 260円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  TS18113TN29LJN24

                  428円

                  ( 471円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  TS26120TN29LJN33

                  666円

                  ( 733円 )
                  1個 -

                  7日目

                  TS38130TN29LJN46

                  919円

                  ( 1,011円 )
                  1個 -

                  7日目

                  TS48140TN29LJN57

                  1,224円

                  ( 1,346円 )
                  1個 -

                  7日目

                  TS60150TN29LJN70

                  塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました