(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,543円 ~ 68,631円
税込価格
2,797円 ~ 75,494円

【スーパーパイプ・継手】・90℃の高温流体に適応が可能。・耐薬性に優れている。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 継手形状:
    バルブ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    耐薬品
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    0::90
  • 種別:
    JPFCVTJ
  • 材質:
    C-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
    水/薬品

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
13
48

1個

2,543( 2,797円 )

8日目

22
16
48

1個

2,878( 3,166円 )

8日目

26
20
60

1個

3,411( 3,752円 )

8日目

32
25
70

1個

3,916( 4,308円 )

8日目

38
30
82

1個

5,393( 5,932円 )

8日目

48
40
100

1個

6,965( 7,662円 )

8日目

60
50
106

1個

11,287( 12,416円 )

8日目

76
65
133

1個

19,417( 21,359円 )

8日目

89
75
152

1個

28,809( 31,690円 )

8日目

114
100
210

1個

68,631( 75,494円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【スーパーパイプ・継手】
・90℃の高温流体に適応が可能。
・耐薬性に優れている。
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・(薬液配管)化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備。
・(冷暖房用配管)工場・各種施設。
・(温泉配管)スパ・各種施設。
・(家庭用給湯(無鉛配合)配管)スパ・各種施設。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

    C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

    C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

      U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

      U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

        U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

        U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

            排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)

            排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)

              DV継手 掃除口 DV ACO

              DV継手 掃除口 DV ACO

                CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

                CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

                  90°Y HT DV DT

                  90°Y HT DV DT

                    HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                    HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                      メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                      通常価格 2,543円 1,867円 1,420円 1,650円 733円 1,542円 236円 1,131円 1,268円 906円
                      通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   5日目   5日目   5日目  
                      種類 その他 その他 - その他 関連部品 - 関連部品 CU HTDV HITS
                      継手形状 バルブ バルブ - バルブ - ソケット - 自在継手 90°Y ソケット
                      接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 - 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ
                      特性 耐薬品 耐薬品 なし なし - - - - なし -
                      最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 - - - - - -

                      C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました